Εκπαιδευτικά βίντεο

This article has been translated automatically. See the original version.

Καλώς ήρθατε στις εκπαιδεύσεις βίντεο Ekip Connect. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε σύντομα βίντεο που περιγράφουν διάφορες δυνατότητες της εφαρμογής.


• Εξερευνήστε πώς το λογισμικό Ekip Connect επιτρέπει τη διαμόρφωση και τη θέση σε λειτουργία συσκευών χαμηλής τάσης μέσω υπολογιστή. Διαχειριστείτε την παροχή ρεύματος, αναλύστε ηλεκτρικά δεδομένα και εφαρμόστε σχέδια προστασίας, συντήρησης και δοκιμών - όλα σε μία πλατφόρμα. 

 

 

• Ανακαλύψτε πώς να ρυθμίζετε εύκολα τις παραμέτρους προστασίας στο Ekip Connect. Ένας γρήγορος και διαισθητικός οδηγός για την ασφάλεια του συστήματός σας.

 

• Λάβετε μια γρήγορη επισκόπηση του εργαλείου Custom Logic και μάθετε πώς να προσαρμόζετε τη συμπεριφορά του συστήματός σας με ευκολία.

 

• Εξερευνήστε το εργαλείο Interface Protection System (IPS) και κατανοήστε τον σκοπό του.

 

• Μάθετε πώς να διαμορφώνετε τη μονάδα Ekip Arc Flash 6F για να βελτιώσετε την έγκαιρη ανίχνευση φλας τόξου και να βελτιώσετε την ασφάλεια.

 

• Ακολουθήστε αυτόν τον γρήγορο οδηγό για να διατηρείτε τη συσκευή σας ενημερωμένη και να λειτουργεί ομαλά με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.

 

• Κύρια διαχείριση αδειών χρήσης και ανακαλύψτε πώς να χρησιμοποιήσετε την αγορά Ekip Connect για την εφαρμογή νέων προϊόντων.

 

• Κατανοήστε τα γραφήματα και τα δεδομένα στην ενότητα παρακολούθησης. Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να κατανοήσετε την απόδοση του συστήματός σας.

 

• Βουτήξτε στην καταγραφή και την οπτικοποίηση δεδομένων. Δείτε πώς συνεργάζονται το καταγραφικό και το πρόγραμμα προβολής δεδομένων για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.

 

• Μάθετε πώς να εκτελείτε δοκιμές συστήματος και να δημιουργείτε αναφορές αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας το Ekip Connect.

 

• Δημιουργία και προβολή λεπτομερών αναφορών συσκευών. Ένας γρήγορος οδηγός για την πρόσβαση και την ερμηνεία των ρυθμίσεων και των αναφορών εργοστασιακών δοκιμών.

 

• Μάθετε πώς να αφήνετε σχόλια ή να αναφέρετε προβλήματα απευθείας στο Ekip Connect. Η συμβολή σας μας βοηθά να βελτιωθούμε!