Καταγραφέας δεδομένων

This article has been translated automatically. See the original version.

iconΔιαδρομή στην κλασική προβολή: Κλασική προβολή > Datalogger

Περιγραφή της λειτουργίας


Η συνάρτηση Καταγραφέας επιτρέπει την καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με ένα συμβάν ενεργοποίησης. Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι:

  • αναλογικές μετρήσεις, δηλαδή ρεύματα φάσης και τάσεις γραμμής προς γραμμή
  • ψηφιακά συμβάντα, δηλαδή συμβάντα προστασίας ή συναγερμοί, σήματα κατάστασης διακόπτη κυκλώματος, διακοπές προστασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η λειτουργία Καταγραφέας απαιτεί βοηθητική τροφοδοσία τάσης.
 

Λειτουργική αρχή

Όταν το Data Logger είναι ενεργοποιημένο και ενεργοποιημένο, η συσκευή λαμβάνει συνεχώς δεδομένα γεμίζοντας και αδειάζοντας ένα εσωτερικό buffer (B).
Εάν παρουσιαστεί το συμβάν ενεργοποίησης (A), η συσκευή διακόπτει τη λήψη αμέσως ή μετά από ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να οριστεί από τον χρήστη που ονομάζεται καθυστέρηση διακοπής (C). Στη συνέχεια, αποθηκεύει όλα τα δεδομένα στο παράθυρο (D), τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μεταφορτωθούν σε έναν υπολογιστή για ανάγνωση και ανάλυση.
Μια επόμενη εγγραφή αντικαθιστά την προηγούμενη στη μνήμη της συσκευής.
Operating principle

 

Καταγραφικό στο Ekip Connect

Από το Ekip Connect μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες:
  • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας
  • Έναρξη/Διακοπή εγγραφής
  • Διαμόρφωση παραμέτρων εγγραφής
  • κατεβάστε την εγγραφή για να την αναλύσετε με τη λειτουργία Προβολή δεδομένων

     

>> Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.

Πώς μοιάζει

 

ΜέροςΠεριγραφή
AΚουμπί για να επιστρέψετε στο μενού Εργαλεία
BΔιάταξη εργαλείου όπου μπορούν να εκτελεστούν λειτουργίες Datalogger.

 

Επεξήγηση εργαλείου διάταξης καταγραφικού

Datalogger layout tooltip

 

ΜέροςΠεριγραφή
A

Περιοχή κουμπιού συμβουλής εργαλείου

Έναρξη: Κουμπί για την έναρξη της εγγραφής του καταγραφικού

Σταμάτα: Κουμπί για την οριστικοποίηση της εγγραφής του καταγραφικού που εκτελείται.

Κατεβάστε: Κουμπί για λήψη του καταγεγραμμένου καταγραφικού. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται μόνο εάν το καταγραφικό έχει σταματήσει.

BΕπιλογές λήψης: Κουμπί επιλογών για να ενεργοποιήσετε το καταγραφικό και να ορίσετε παραμέτρους σχετικά με την εγγραφή (αριθμός καταχωρητή, συχνότητα δειγματοληψίας, καθυστέρηση διακοπής).
CΔυναμική ετικέτα για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την κατάσταση του καταγραφικού. Η διαθέσιμη κατάσταση είναι έτοιμη, λειτουργεί και έχει σταματήσει.

 

 

Ρυθμίσεις Καταγραφέας Δεδομένων

Η διαμόρφωση γίνεται κυρίως στο παράθυρο "Επιλογές" στο οποίο μπορείτε να φτάσετε μέσω του κουμπιού "Επιλογές λήψης" από την επεξήγηση εργαλείου.  

Το παράθυρο επιλογών αποτελείται κυρίως από 2 μέρη. Ενότητες "Γενικά" και "Έναυσμα".

 

Στην ενότητα "Γενικά", γίνεται διαχείριση της ενεργοποίησης της λειτουργίας και της συνήθους διαμόρφωσης για το καταγραφικό. Ο χρήστης αποφασίζει τον αριθμό του καταχωρητή στο δείγμα, τη συχνότητα δειγματοληψίας και την καθυστέρηση διακοπής για αυτήν την εγγραφή του καταγραφικού.

 

Settings Data Logger

 

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Το καταγραφικό ενεργοποιήθηκεΈνα κουμπί για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργικότητας του καταγραφικού
Αριθμός μητρώου στο δείγμαΑριθμός μητρώου στο δείγμα (8, 16, 32)
Συχνότητα δειγματοληψίαςΣυχνότητα συλλογής δεδομένων. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα δειγματοληψίας, τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια εγγραφής. (1200, 2400, 4800, 9600)
Διακοπή καθυστέρησηςΈνα κουμπί για να ορίσετε την καθυστέρηση διακοπής. Αναφέρεται στη διάρκεια, σε δευτερόλεπτα, της εγγραφής μετά το συμβάν ενεργοποίησης. Το μέγιστο όριο είναι 10 δευτερόλεπτα και είναι διαθέσιμο.

 

Στην ενότητα Έναυσμα, ο χρήστης επιλέγει το επιθυμητό έναυσμα από τη λίστα συμβάντων εναύσματος.

 

Ξεκινήστε την εγγραφή

  1. Με τη συσκευή συνδεδεμένη και επικοινωνεί μαζί Ekip Connect, κάντε κλικ στο Εργαλεία > καταγραφέα δεδομένων.
  2. Ελέγξτε ότι η κατάσταση της εντολής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας (Επιλογές λήψης --> Ενεργοποίηση) είναι ενεργοποιημένη .
  3. Κάντε κλικ και Settings διαμορφώστε την εγγραφή στην ενότητα "Γενικά".
  4. Για να ακυρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο Ακύρωση. Για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση, κάντε κλικ στο OK : οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα και μεταδίδονται στη συσκευή.
  5. Κάντε κλικ στο Trigger  και ορίστε τον τύπο ενεργοποίησης.
  6. Για να ακυρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο Ακύρωση. Για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση, κάντε κλικ στο OK: οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα και μεταδίδονται στη συσκευή.
  7. Κάντε κλικ στο Start Datalogger: Η εγγραφή αρχικοποιείται.
  8. Κάντε κλικ στο Stop Datalogger: Η εγγραφή έχει διακοπεί και είναι έτοιμη για λήψη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μόλις ξεκινήσει, η λειτουργία παραμένει ενεργή στη συσκευή ανεξάρτητα από την κατάσταση της σύνδεσης και της επικοινωνίας με το Ekip Connect.
 

Λήψη εγγραφής

  1. Με τη συσκευή συνδεδεμένη και επικοινωνεί, κάντε κλικ στο Λήψη καταγραφικού .
Σημείωση: το κουμπί Λήψη είναι διαθέσιμο μόνο εάν υπάρχει εγγραφή.
  1. Επιλέξτε πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο και το διάστημα της εγγραφής που θέλετε να κατεβάσετε: Ekip Connect αποθηκεύει ένα αρχείο .abb με όνομα σύμφωνα με την ακόλουθη σύνταξη: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDωω:λλ:δδ.
Σημείωση: εάν η επικοινωνία με τη συσκευή γίνεται μέσω σύνδεσης από σημείο σε σημείο, μπορεί να χρειαστούν έως και 5-10 λεπτά για τη λήψη του αρχείου. Με μια σύνδεση δικτύου διαύλου, η λειτουργία είναι ταχύτερη.
Bulb IconΚατεβάστε μόνο το διάστημα εγγραφής με χρήσιμα δεδομένα για να μειώσετε τους χρόνους λήψης.
 
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα που δείχνει τη σχέση συχνότητας  και εγγραφής σε δείγμα με εγγράψιμο μέγεθος αρχείου καταγραφικού.

Δειγματοληψία 

Συχνότητα (hz)

Αριθμός 

Εγγραφή στο δείγμα

Μέγεθος 

Αρχείο(α) καταγραφικού

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Καταγραφικό Pro 

Το Data Logger Pro επιτρέπει την καταγραφή κυματομορφής ρεύματος και τάσης, συναγερμών και δεδομένων ψηφιακών σημάτων που σχετίζονται με ένα συμβάν. Μια κάρτα SD εγκατεστημένη στον διακόπτη κυκλώματος είναι απαραίτητη για αυτήν τη λειτουργία, επιτρέποντας μεγαλύτερη διάρκεια εγγραφής. Επιπλέον, η έκδοση Pro παρέχει περισσότερες μεταβλητές σε σύγκριση με τη βασική έκδοση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των συμβάντων του συστήματος.

 

 Pπροαπαιτούμενα:

  1. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο για λειτουργία μόνο εάν υπάρχει και είναι ενεργοποιημένη η ψηφιακή αναβάθμιση "Datalogger Pro" στον συνδεδεμένο διακόπτη Sace Emax 3.
  2. Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με μνήμη Flash (κάρτα SD), η οποία θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
  • Οι τυπικές κάρτες SD* <= 2 GB δεν υποστηρίζονται.
  • Υποστηρίζονται κάρτες SD εκτεταμένης ή ΥΨΗΛΗΣ χωρητικότητας* έως 512 GB.
     
*Δημιουργείται μια προειδοποίηση εάν το μέγεθος της κάρτας SD <48 GB


Όταν ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις, θα εμφανιστεί η ενότητα Datalogger Pro. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για να εκτελέσετε τη διαμόρφωση.

 

Με την πρόσβαση στην ενότητα "Γενικά", μπορούν να οριστούν παράμετροι όπως ο αριθμός των καταχωρητών στο δείγμα, η συχνότητα δειγματοληψίας, η καθυστέρηση διακοπής και η ενεργοποίηση του καταγραφικού.

 

 

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Το καταγραφικό ενεργοποιήθηκεΕνεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργικότητας του καταγραφικού
Αριθμός μητρώου στο δείγμαΑριθμός μητρώου στο δείγμα (8, 16, 32,64)
Συχνότητα δειγματοληψίαςΣυχνότητα συλλογής δεδομένων. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα δειγματοληψίας, τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια εγγραφής. (1200, 2400, 4800, 9600)
Διακοπή καθυστέρησηςΟρίστε την καθυστέρηση διακοπής, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος "Μία σκανδάλη". Αναφέρεται στη διάρκεια, σε δευτερόλεπτα, της εγγραφής μετά το συμβάν ενεργοποίησης. Το μέγιστο όριο είναι 10 δευτερόλεπτα.

 

 

Στην ενότητα "Trigger" υπάρχουν δύο διαθέσιμες μέθοδοι, "Single Trigger" ή "Multi trigger". Το τελευταίο επιτρέπει τη δυνατότητα ρύθμισης έως και τριών διαφορετικών εναυσμάτων.
  

Μονή σκανδάλη

Στη μέθοδο Single triggerity, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο ενεργοποίησης από τη λίστα των προκαθορισμένων συμβάντων ενεργοποίησης ή ακόμα και έναν προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Πολλαπλή σκανδάλη

Στη μέθοδο πολλαπλής σκανδάλης, μπορείτε να ορίσετε τύπους σκανδάλης ανεξάρτητα για έως και 3 εναύσματα. Μπορούν να καταγραφούν έως και 30 συνολικά συμβάντα ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια μίας μόνο εγγραφής.

 

ΜέροςΠεριγραφή
Τρόπος ενεργοποίησηςΕνεργοποιήστε τη μέθοδο πολλαπλής ενεργοποίησης. 
ΣκανδάληΕπιλέξτε το έναυσμα που θέλετε να ορίσετε.
Τύπος σκανδάληςΟρίστε τον τύπο από τη λίστα των συμβάντων ενεργοποίησης. Υπάρχει η επιλογή να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο συμβάν κανόνα ετικέτας όπως επιθυμείτε, επιλέγοντας προσαρμοσμένο τύπο κανόνα ετικέτας.
Τιμή καταχώρισηςΟρισμός του τύπου συμβάντος εναύσματος κατά δεκαεξαδικό δεκαδικό αριθμό

 

 

Ξεκινήστε την εγγραφή
  1. Με τη συσκευή συνδεδεμένη και επικοινωνώντας μαζί Ekip Connect, κάντε κλικ στο Classic View > Datalogger Advanced > SD card Informations και βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση της κάρτας SD είναι εντάξει.
  2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Tools > Data Logger Pro.
  3. Κάντε κλικ στις Επιλογές Settings λήψης και διαμορφώστε την εγγραφή στην ενότητα "Γενικά". Βεβαιωθείτε ότι το Datalogger που είναι ενεργοποιημένο είναι ενεργοποιημένο.
  4. Για να ακυρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο Ακύρωση. Για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση, κάντε κλικ στο Εφαρμογή: οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα και μεταδίδονται στη συσκευή.
  5. Κάντε κλικ στο Trigger  και ορίστε τον τρόπο μαζί με τον τύπο ενεργοποίησης.
  6. Για να ακυρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο Ακύρωση. Για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση, κάντε κλικ στο Εφαρμογή: οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα και μεταδίδονται στη συσκευή.
  7. Κάντε κλικ στο Start Datalogger για να αρχικοποιήσετε την εγγραφή.
  8. Κάντε κλικ στο Stop Datalogger για να σταματήσετε την εγγραφή.

 

 

Λήψη εγγραφής

Κάντε κλικ στο Download Datalogger και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που περιέχει ειδικές ενότητες που πρέπει να συμπληρωθούν και να επιλεγούν.

 

  
Ονομα αρχείουΕπιλέξτε το όνομα του αρχείου καταγραφής δεδομένων και τον κατάλογο. Από προεπιλογή, το όνομα αρχείου είναι σε CBTagName_Datalogger_YYYYMMDD μορφήωω:λλ:δδ . Η επέκταση αρχείου πρέπει πάντα να είναι ".abb" . 
Επιλογή μετατόπισης σκανδάληςΣας επιτρέπει να επιλέξετε το συμβάν ενεργοποίησης που θα ληφθεί σε περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος πολλαπλής ενεργοποίησης.
Δωρεάν επιλογή offsetΠαρέχει ένα δρομέα στη λωρίδα χρόνου με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε σε ποια χρονική σήμανση θα ξεκινήσει η λειτουργία λήψης. Επιτρέπει στο παράθυρο λήψης να κεντράρεται σε απόλυτο χρόνο. Διατίθεται όταν έχει επιλεγεί η μέθοδος Multi Trigger.
Χρονικό παράθυροΧρονικό παράθυρο για την επιλογή της έναρξης και του τέλους της Λήψης. Μπορείτε να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε το παράθυρο κάνοντας κύλιση στους δύο δρομείς.

 

Το αρχείο Datalogger μπορεί να μεταφορτωθεί με δύο διακριτούς τρόπους:
 

  1. Μέσω του Ekip Connect όταν η κάρτα SD είναι ακόμα τοποθετημένη στη μονάδα ταξιδιού Ekip Aware
  2.   Αποσυνδέοντας την κάρτα SD από τον διακόπτη και συνδέοντάς την απευθείας στον υπολογιστή σας. Για να εκτελέσετε αυτόν τον τύπο ενέργειας, ο διακόπτης κυκλώματος πρέπει να είναι σε ανοιχτή κατάσταση και η λειτουργία πρέπει να εκτελείται με πλήρη ασφάλεια.

     

Εάν επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή, δεν θα χρειαστεί να κάνετε λήψη των δεδομένων στο Datalogger PRO, επειδή θα μπορούσατε να ανοίξετε την εγγραφή απευθείας στο εργαλείο Dataviewer κάνοντας κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα κάρτας" . Το μέγιστο μέγεθος αρχείου DataLogger σε δευτερόλεπτα που μπορείτε να κατεβάσετε μέσω του Ekip Connect χωρίς να αποσυνδέσετε την κάρτα SD ορίζεται από έναν ακριβή συνδυασμό του αριθμού των καταχωρητών και της συχνότητας που χρησιμοποιείται:

ΣυχνότηταΕγγράψου Μέγεθος(α) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Εάν θέλετε να κατεβάσετε αρχεία Datalogger που υπερβαίνουν αυτά τα όρια, θα πρέπει να αποσυνδέσετε την κάρτα SD και να τη συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε τα δεδομένα του μεταβαίνοντας στο εργαλείο Dataviewer.