Η λειτουργία Αναφορές σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε, να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε την ακόλουθη τεκμηρίωση:
η Αναφορά ρυθμίσεων, η οποία είναι μια αναφορά που περιέχει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη μνήμη της συσκευής, και επομένως και με τις τιμές όλων των παραμέτρων που έχουν οριστεί και τις μετρήσεις που έχουν καταγραφεί στη συνδεδεμένη συσκευή.
το Factory Report, το οποίο είναι μια αναφορά που γίνεται από το εργοστάσιο μετά τη διαδικασία κατασκευής της συσκευής σας σχετικά με ορισμένες συγκεκριμένες δοκιμές
Ρύθμιση αναφορών
Πρόσβαση στη λειτουργία
Χωρίς περιορισμούς
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
Εξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματος (π.χ. Ekip Up)
Διακόπτες κυκλώματος
Μετρητές ενέργειας
Σταθμός
Αποζεύκτες ασφαλειών, διακόπτες εναλλαγής
Κατάσταση συσκευής
Σύνδεση και επικοινωνία
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευή
Σύνδεση μέσω Ekip T&P, σειριακού δικτύου (Modbus RS485) και Ethernet (Modbus TCP)
>>Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.
Πώς μοιάζει
Μέρος
Περιγραφή
A
Άνοιγμα: ανοίγει μια αναφορά που έχει ληφθεί και αποθηκευτεί προηγουμένως στον υπολογιστή
Νέο: δημιουργεί μια ενιαία αναφορά της συνδεδεμένης συσκευής
Νέα συλλογή: δημιουργεί πολλαπλές αναφορές για κάθε συνδεδεμένη συσκευή
B
Πεδίο για αναζήτηση αναφοράς με βάση το όνομα
C
Λίστα ρυθμίσεων και εργοστασιακών αναφορών που δημιουργήθηκαν. Για κάθε αναφορά παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Όνομα αναφοράς
Τύπος και προσαρμοσμένο όνομα της συσκευής
Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας αναφοράς
Κουμπιά ενεργειών:
: διαγράφει τις αναφορές
: κατεβάζει την αναφορά σε .csv μορφή
: κατεβάζει την αναφορά σε .pdf μορφή
: εμφανίζει την αναφορά
Δημιουργία αναφοράς
Με τη συσκευή συνδεδεμένη και επικοινωνεί μαζί Ekip Connect, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Αναφορές.
Κάντε κλικ στο Νέο.
Εισαγάγετε το όνομα της αναφοράς, για παράδειγμα, το όνομα που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή στην εγκατάσταση.
Κάντε κλικ στο Αποθήκευση αναφοράς: Το Ekip Connect δημιουργεί και εμφανίζει την αναφορά των πληροφοριών στη μνήμη της συσκευής.
Εάν απαιτείται, κατεβάστε ή εκτυπώστε την αναφορά.
Προβολή αναφοράς
Στα Εργαλεία > Αναφορές, προσδιορίστε την απαιτούμενη αναφορά. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης
Τοποθετήστε τον κέρσορα στη σχετική γραμμή της αναφοράς: εμφανίζονται τα κουμπιά ενέργειας αναφοράς.
Κάντε κλικ στο : ανοίγει η αναφορά.
Ανοίξτε μια αναφορά που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστήΣτα Εργαλεία > Αναφορές, κάντε κλικ στο Άνοιγμα και επιλέξτε το .pdf ή .csv αρχείο μιας αναφοράς που δημιουργήθηκε προηγουμένως και λήφθηκε με Ekip Connect: ανοίγει η αναφορά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: τα δεδομένα που είναι ορατά στην αναφορά εξαρτώνται από τον ρόλο του χρήστη που την βλέπει
Αναφορές εργοστασίων
Πρόσβαση στη λειτουργία
Χωρίς περιορισμούς
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
Μέγα 2
Μέγα 3
Ομαλοί εκκινητές
Το TruONE
Πώς μοιάζει
Μέρος
Περιγραφή
A
Λήψη: αυτή η ενέργεια ανοίγει το παράθυρο που εμφανίζεται στην ενότητα Β παρακάτω
B
Συμπληρώστε τη φόρμα παρέχοντας τον σειριακό αριθμό και τον εμπορικό κωδικό των συσκευών που θέλετε να ζητήσετε
C
Επόμενο: μεταβείτε στη σελίδα σύνοψης των εργοστασιακών δοκιμών που έχουν επιλεγεί
D
Μια ολοκληρωμένη σελίδα σύνοψης που ενοποιεί όλες τις εργοστασιακές δοκιμές που έχουν επιλεγεί, μαζί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα λήψης
E
Μια ολοκληρωμένη λίστα αναφορών που έχετε κατεβάσει στο παρελθόν
F
Επιλέξτε ένα κουμπί για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανοίγματος, λήψης ή αγοράς της συγκεκριμένης αναφοράς