Περιγραφή της λειτουργίας Η απόρριψη φορτίου είναι μια προαιρετική λειτουργία ενσωματωμένη στην απελευθέρωση που επιτρέπει τη διαχείριση βλαβών σε εγκαταστάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν με ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες και τοπικές πηγές ενέργειας, ειδικά την απουσία τροφοδοσίας που προκαλείται, για παράδειγμα, από σφάλμα στην πλευρά της τάσης ΜΤ.
Το Load Shedding ελέγχει έως και δεκαπέντε φορτία σε πραγματικό χρόνο.
Εάν διαμορφωθεί ένα ηλιακό σύστημα, ένας αλγόριθμος υπολογίζει την κατά προσέγγιση τιμή του συστήματος όταν αποσυνδέονται τα φορτία. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, σε περίπτωση αποσύνδεσης από το δίκτυο, πρέπει να αποσυνδεθεί και το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Η απόρριψη φορτίου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την ισχύ οποιουδήποτε ATS που υπάρχει στον αλγόριθμο.
Εκδόσεις της συνάρτησης Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις:
Βασική απόρριψη φορτίου
Προσαρμοστική απόρριψη φορτίου: διαχειρίζεται επίσης την παρουσία φωτοβολταϊκού συστήματος ή/και ATS με γεννήτρια
Απόρριψη φορτίου στο Ekip Connect Από το Ekip Connect μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες λειτουργίες:
Διαμορφώστε γρήγορα τόσο τη λειτουργία όσο και τα φορτία
διαμορφώστε προαιρετικά στοιχεία όπως ηλιακό σύστημα και ATS
Παρακολουθήστε την κατάσταση των φορτίων και τις τιμές που μετρήθηκαν
Απαιτήσεις
Πρόσβαση στη λειτουργία
Βασική απόρριψη φορτίου: απεριόριστη
Προσαρμοστική απόρριψη φορτίου: χωρίς περιορισμούς Για τη μεταφορά στη συσκευή, απαιτείται το πακέτο Adaptive Load Shedding, το οποίο μπορείτε να αγοράσετε και να ενεργοποιήσετε από το Marketplace.
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
Εξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματος (π.χ. Ekip Up)
Διακόπτες
Κατάσταση συσκευής
Οποιοδήποτε για να διαμορφώσετε τη λειτουργία και να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση. Συνδέεται και επικοινωνεί για τη μεταφορά της διαμόρφωσης στη συσκευή και την παρακολούθηση της λειτουργίας. Σημείωση: κατά τη μεταφορά, συνιστάται να διατηρείτε τον διακόπτη κυκλώματος και τους επαφές που ελέγχουν τα φορτία κατάντη των αυτόματων διακοπτών σε ανοιχτή κατάσταση.
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευή
Όποιος
>> Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.