Ταμπλό

This article has been translated automatically. See the original version.

Λειτουργίες σελίδας

  • Εμφάνιση της σύνοψης ή των πιο κρίσιμων πληροφοριών για τη συσκευή
  • Πρόσβαση σε σελίδες με πιο λεπτομερείς πληροφορίες.
 

Πώς μοιάζει

Dashboard page
 
 

Μετρήσεις Εμβαδού

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Περιγραφή εξαρτήματος
ΈναςΚουμπί για πρόσβαση στην ενότητα Μετρήσεις της σελίδας Παρακολούθηση
BΜενού μετρήσεων
C

Περιοχή εμφάνισης τρέχουσας μέτρησης

  • Τρέχον RMS: μετρήσεις που αποκτήθηκαν:
    • Ρεύμα κάθε φάσης
    • Ine: ουδέτερο ρεύμα
    • IGnd: εσωτερικό ρεύμα σφάλματος γείωσης
    • IGndEx1: εξωτερικό ρεύμα σφάλματος γείωσης
  • Μέγιστη τιμή ρεύματος: μετρούμενο μέγιστο ρεύμα φάσης. Η τιμή υπολογίστηκε από την παροχή ρεύματος στη συσκευή ή από την τελευταία χειροκίνητη επαναφορά.
  • Ελάχιστη τιμή ρεύματος: μετρούμενο ελάχιστο ρεύμα φάσης. Η τιμή υπολογίστηκε από την παροχή ρεύματος στη συσκευή ή από την τελευταία χειροκίνητη επαναφορά.
  • Επαναφορά: κουμπί για επαναφορά ελάχιστων και μέγιστων τιμών
D

Περιοχή εμφάνισης μετρήσεων τάσης

  • Τάσεις RMS: μετρήσεις που αποκτήθηκαν:
    • τάσης κάθε φάσης (μονής και γραμμής προς γραμμή)
    • U0: ουδέτερη τάση
  • Μέγιστη τιμή τάσης: μετρούμενη μέγιστη τάση φάσης. Η τιμή υπολογίστηκε από την παροχή ρεύματος στη συσκευή ή από την τελευταία χειροκίνητη επαναφορά.
  • Ελάχιστη τιμή τάσης: μετρούμενη ελάχιστη τάση φάσης. Η τιμή υπολογίστηκε από την παροχή ρεύματος στη συσκευή ή από την τελευταία χειροκίνητη επαναφορά.
  • Επαναφορά: κουμπί για επαναφορά ελάχιστων και μέγιστων τιμών

E
Περιοχή εμφάνισης μετρήσεων ισχύος:
  • φάση και συνολική ενεργός ισχύς
  • φάση και συνολική άεργος ισχύς
  • φάση και συνολική φαινόμενη ισχύς
 

Εκδηλώσεις Περιοχής

Events area
 
Περιγραφή εξαρτήματος
ΈναςΚουμπί για πρόσβαση στην ενότητα Συμβάντα της σελίδας Παρακολούθηση.
B

Μενού εκδηλώσεων:

  • Όλα: εμφανίζει τα τελευταία έξι συμβάντα που καταγράφηκαν, εξαιρουμένων των διαδρομών και των ειδοποιήσεων
  • Παρεμβάσεις: εμφανίζει τις τελευταίες έξι διαδρομές που καταγράφηκαν.
  • Συναγερμοί : εμφανίζει τους τελευταίους έξι συναγερμούς που καταγράφηκαν.
C
Περιοχή που εμφανίζει τα συμβάντα που έχουν επιλεγεί στο [B]:
status change icon: αλλαγή κατάστασης
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: προειδοποίηση
error icon:λάθος
information icon:πληροφορία
edit icon:αλλαγή
Area Status widget

Κατάσταση περιοχής

Περιγραφή εξαρτήματος
Κατάσταση διακόπτη κυκλώματος
closed icon:κλειστός
open icon:ανοίγω
undefined icon:απροσδιόριστος
Διακοπή λειτουργίας διακόπτη κυκλώματος
tripped icon:Σκόνταψε
not tripped icon: δεν έχει σκοντάψει
Φθορά επαφής0% = χωρίς φθορά
100% = εντελώς φθαρμένο
# ΛειτουργίεςΣυνολικός αριθμός χειροκίνητων επεμβάσεων, επεμβάσεων, αποτυχημένων επεμβάσεων και δοκιμαστικών παρεμβάσεων.
 

Πληροφορίες περιοχής

 
information area
Περιγραφή εξαρτήματος
ΈναςΚουμπί για πρόσβαση στη σελίδα πληροφοριών
BΠροσαρμοσμένο όνομα συσκευής (παράμετρος CB Όνομα ετικέτας επεξεργάσιμο στην κλασική προβολή > Διαμόρφωση μονάδας > Προσαρμόσιμες πληροφορίες)
C
Τύπος συσκευής (η παράμετρος CB Type είναι επίσης ορατή στην κλασική προβολή > Πληροφορίες > Γενικές παράμετροι)
DΑριθμός πόλων
EΟνομαστικό ρεύμα (In)
FΟνομαστική τάση (Un)
GΣυχνότητα
 
Επαναφέρετε τις ελάχιστες και μέγιστες καταγεγραμμένες τιμές
Σημείωση: η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Ekip Connect μέσω σύνδεσης από σημείο σε σημείο.
 
  1. Στις Μετρήσεις, κάντε κλικ στον τύπο μέτρησης (Ρεύματα ή Τάσεις) για τον οποίο θέλετε να επαναφέρετε τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές.
  2. Κάντε κλικ στο Επαναφορά.