Ελεγκτής ισχύος: διαδικασία

This article has been translated automatically. See the original version.

Διαμόρφωση της λειτουργίας Ελεγκτής ισχύος

  1. Κάντε κλικ στο Εργαλεία > ελεγκτή ισχύος.
  2. Ξεκινήστε ένα νέο έργο ή επιλέξτε το κουμπί για να διαβάσετε την ενεργή διαμόρφωση Ελεγκτής ισχύος στη συσκευή.
Power controller
  1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Power Controller και κάντε κλικ στο Configure για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους λειτουργίας (Παράμετροι λειτουργίας).
  2. Για να ορίσετε τον ημερήσιο προγραμματισμό της λειτουργίας, κάντε κλικ στο Προγραμματισμός ελεγκτή ισχύος. Καθορίστε τα όρια ισχύος που πρέπει να τηρούνται και σε ποιες χρονοθυρίδες κάθε ημέρας της εβδομάδας. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή.
  3. Προσθέστε τόσα φορτία όσα φορτία υπάρχουν στο σύστημα που θέλετε να παρακολουθήσετε.
  4. Ορίστε τις παραμέτρους για κάθε φορτίο (Παράμετροι φόρτωσης (Γενικά) Παράμετροι φόρτωσης (Σήματα)
  5. Για να αποθηκεύσετε το έργο, κάντε κλικ στο Αποθήκευση έργου.
  6. Για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στη συσκευή, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και επικοινωνεί μαζί Ekip Connect και κάντε κλικ στο Μεταφορά: στο τέλος της μεταφοράς, μπορείτε να κατεβάσετε ένα αρχείο .pdf που περιέχει την αναφορά διαμόρφωσης.
Σημείωση: για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, συνιστάται ο διακόπτης κυκλώματος να βρίσκεται σε ανοιχτή κατάσταση.
 

Παρακολουθήστε τη λειτουργία

  1. Με τη συσκευή συνδεδεμένη και επικοινωνεί μαζί Ekip Connect, κάντε κλικ στο Εργαλεία > ελεγκτή ισχύος.
  2. Ανοίξτε ένα έργο ή επιλέξτε το κουμπί για να διαβάσετε τη διαμόρφωση Ελεγκτής ισχύος που είναι ενεργός στη συσκευή.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση.