Οι δοκιμές μπορούν να εκτελεστούν σε σειρά με τη μορφή ακολουθίας δοκιμών. Η ABB παρέχει μια ακολουθία προκαθορισμένων δοκιμών που καλύπτει το ευρύτερο δυνατό εύρος μη φυσιολογικών τιμών ρεύματος και τάσης. Μπορούν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένες ακολουθίες δοκιμών.
Πώς μοιάζει
Μέρος
Λειτουργία
Πλάτη
Επιστρέφει στην κύρια σελίδα της λειτουργίας Περιοχή δοκιμής .
Προκαθορισμένη αλληλουχία ελέγχου
Ανοίγει την προεπιλεγμένη ακολουθία ελέγχου στη σελίδα.
Νέα αλληλουχία δοκιμών
Ανοίγει και εμφανίζει μια νέα δοκιμή ακολουθίας. Οι ακολουθίες δοκιμών είναι κενές από προεπιλογή
Ανοιχτή ακολουθία δοκιμής
Ανοίγει μια ακολουθία δοκιμών σε μορφή .tsq που είχε προηγουμένως ληφθεί και αποθηκευτεί στον υπολογιστή.
Αποθήκευση ακολουθίας δοκιμής
Αποθηκεύει την ακολουθία δοκιμής στον υπολογιστή σε μορφή .tsq. Σημείωση: η μορφή .tsq είναι μια ιδιόκτητη μορφή που μπορεί να διαβαστεί μόνο με το Ekip Connect
Μετονομασία αλληλουχίας δοκιμής
Μετονομάζει την ανοιχτή ακολουθία δοκιμής.
Ένας
Υποδεικνύει τη συνεδρία και τον τίτλο της ανοικτής ακολουθίας δοκιμής
B
Κουμπιά για τη διαχείριση των δοκιμών με τη σειρά.
Επιλογή όλων/Κατάργηση επιλογής όλων: επιλέγει τις δοκιμές που θα εκτελεστούν.
Προσθήκη δοκιμής: προσθέτει μια δοκιμή στην ακολουθία.
C
Κατάλογος δοκιμών στη σειρά. Για κάθε δοκιμή παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριλάβετε/εξαιρέσετε τη δοκιμή στην εκτέλεση της ακολουθίας
Όνομα δοκιμής
Ορισμός χρονικού ορίου
Ρύθμιση τιμών ρεύματος και τάσης
Κουμπιά ενεργειών:
: μετακινεί τη δοκιμή προς τα κάτω με τη σειρά εκτέλεσης
: μετακινεί τη δοκιμή προς τα πάνω με τη σειρά εκτέλεσης
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τις τιμές ρεύματος και τάσης μιας δοκιμής, τοποθετήστε τον κέρσορα στη σχετική σειρά δοκιμής: εμφανίζονται τα κουμπιά ενεργειών δοκιμής.
Κάντε κλικ στο , προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τη διαμόρφωση της συσκευής και τις συνθήκες που θέλετε να δοκιμάσετε.
Κάντε κλικ στο OK.
Επιλέξτε τις δοκιμές που θέλετε να εκτελέσετε με τη σειρά.
Για να ξεκινήσετε την ακολουθία, κάντε κλικ στο Έναρξη: τα σήματα αποστέλλονται στην απελευθέρωση προστασίας. Η γραμμή που αντιστοιχεί στη δοκιμή λειτουργίας δείχνει την κατάσταση της προοδευτικής δοκιμής και, όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή, το αποτέλεσμα της δοκιμής. Στο τέλος μιας δοκιμής, εκτελείται αυτόματα η επόμενη επιλεγμένη δοκιμή της σειράς. Στο τέλος της τελευταίας δοκιμής, η αλληλουχία δοκιμής τερματίζεται αυτόματα.
Σημείωση: καμία από τις παραμέτρους δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Η έκδοση μπορεί να δημιουργήσει ένα ταξίδι, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί.
Για να διακόψετε τη δοκιμή χειροκίνητα, κάντε κλικ στο Διακοπή.
Από το παράθυρο ολοκλήρωσης αλληλουχίας, κάντε κλικ στο Ναι για να δημιουργήσετε την αναφορά αλληλουχίας δοκιμής. Διαφορετικά, επιλέξτε Όχι. Θα είναι επίσης δυνατή η προβολή της αναφοράς αργότερα από την κύρια δοκιμαστική σελίδα (Πώς φαίνεται).
Δημιουργήστε μια ακολουθία δοκιμής.
Στα Εργαλεία > περιοχή δοκιμής, κάντε κλικ στο Νέα ακολουθία δοκιμής.
Κάντε κλικ στο Μετονομασία δοκιμαστικής ακολουθίας και αντιστοιχίστε ένα όνομα στην ακολουθία.
Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δοκιμής: εμφανίζεται η σειρά δοκιμής 1 .
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δοκιμής και τις τιμές ρεύματος και τάσης μιας δοκιμής, τοποθετήστε τον κέρσορα στη σχετική σειρά δοκιμής: εμφανίζονται τα κουμπιά ενεργειών δοκιμής.
Κάντε κλικ στο , προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στις καρτέλες επεξεργασίας δοκιμής σύμφωνα με τη διαμόρφωση της συσκευής και τις συνθήκες που θέλετε να δοκιμάσετε και κάντε κλικ στο OK.
Επαναλάβετε τα βήματα 3, 4, 5 για όλες τις δοκιμές που θα προστεθούν στην αλληλουχία.
Για να αποθηκεύσετε την ακολουθία, κάντε κλικ στο Αποθήκευση ακολουθίας δοκιμής.