Περιγραφή του εργαλείου Η λειτουργία IPS Interface Protection System επιτρέπει τη διαχείριση βλαβών σε εγκαταστάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν χάρη στην ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες και τοπικές πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στην απουσία τροφοδοσίας, π.χ. λόγω βλάβης στην πλευρά της τάσης μέσης τάσης.
Η λειτουργία συμμορφώνεται με το πρότυπο CEI 0-16.
Περιγραφή της λειτουργίας Το Σύστημα Προστασίας Διεπαφής είναι μια λειτουργία που παρακολουθεί εγκαταστάσεις σε πραγματικό χρόνο που μπορούν να λειτουργήσουν με ενέργεια από ανανεώσιμες και τοπικές πηγές ενέργειας. Εάν υπάρχει δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό δίκτυο, ιδίως διακοπή ρεύματος, η λειτουργία προστατεύει την εγκατάσταση.
Αντιμετωπίζονται δύο σενάρια:
συσκευή ως αποζεύκτη κυκλώματος κύριου δικτύου (η διαμόρφωση αυτόματου κλεισίματος ρελέ δεν είναι διαθέσιμη).
Η λειτουργία συμμορφώνεται με το πρότυπο CEI 0-16.
>> Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος προστασίας διασύνδεσης, ανατρέξτε στα έγγραφα 1SDH002043A1001-C που είναι διαθέσιμα εδώ και 1SDH002129A1002 που είναι διαθέσιμα εδώ.
Σύστημα προστασίας διεπαφής στο Ekip Connect Από το Ekip Connect μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες λειτουργίες:
Διαμορφώστε γρήγορα τη λειτουργία, π.χ. ρυθμίσεις εγκατάστασης, ρυθμίσεις για συσκευές προστασίας, εισόδους και εξόδους
Απαιτήσεις
Πρόσβαση στη λειτουργία
Απεριόριστος
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
Ekip UP, EkipUP+
Κατάσταση συσκευής
Οποιοδήποτε για να διαμορφώσετε τη λειτουργία και να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση. Συνδέεται και επικοινωνεί για τη μεταφορά της διαμόρφωσης στη συσκευή. Σημείωση: συνιστάται να διατηρείτε τον διακόπτη κυκλώματος σε ανοιχτή κατάσταση κατά τη μεταφορά.
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευή
Τοπική σύνδεση: σύνδεση μέσω Ekip T&P Απομακρυσμένη σύνδεση: Μονάδα επικοινωνίας Ekip COM TCP/Ekip COM RTU
>> Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.
Κουμπί για να ανοίξετε ένα άλλο έργο ή να δημιουργήσετε ένα νέο έργο.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας. Η τρέχουσα κατάσταση εμφανίζεται στο [ A ].
Επαναφορά προεπιλογής
Κουμπί για επαναφορά παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Σώζω
Κουμπί για αποθήκευση του έργου στον υπολογιστή σε μορφή .ips. Σημείωση: η μορφή .ips είναι μια ιδιόκτητη μορφή που μπορεί να διαβαστεί μόνο με το Ekip Connect.
Μεταφορά
Κουμπί για μεταφορά της διαμόρφωσης στη συσκευή
Εμφάνιση προβολής διαγράμματος/Εμφάνιση προβολής παράθεσης
Κουμπί για να αλλάξετε την προβολή της περιοχής [B].
Ένας
Κατάσταση λειτουργίας
B
Η περιοχή στοιχείων που θα διαμορφωθεί σε προβολή παράθεσης (προεπιλογή) ή σε προβολή διαγράμματος.
C
Περιοχή για τις παραμέτρους του στοιχείου που έχει επιλεγεί στο [ B ].
Διαμορφώστε τη λειτουργία Σύστημα προστασίας διασύνδεσης
Κάντε κλικ στο Εργαλεία > Σύστημα προστασίας διεπαφής.
Για να ξεκινήσετε ένα νέο έργο, επιλέξτε τον τύπο συσκευής και, στη συνέχεια, το κουμπί για τη λειτουργία που εκτελεί η συσκευή ή κάντε κλικ στο Άνοιγμα έργου για να ανοίξετε ένα προηγουμένως αποθηκευμένο έργο.
Στη σελίδα που εμφανίζεται, στην περιοχή των στοιχείων που θα διαμορφωθούν (δείτε Πώς φαίνεται), επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαμορφώσετε και ορίστε τις παραμέτρους.
Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στη συσκευή, κάντε κλικ στο Μεταφορά.
Σημείωση: για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, συνιστάται ο διακόπτης κυκλώματος να βρίσκεται σε ανοιχτή κατάσταση.
Όπως αναφέρεται επίσης στο μήνυμα που εμφανίζεται στη σελίδα, ελέγξτε ότι η συσκευή λαμβάνει σωστά την κατάσταση του διακόπτη κυκλώματος, δηλαδή ότι ελλείψει τάσης, η είσοδος 01 της μονάδας Ekip Signaling 4k είναι ενεργοποιημένη και κάντε κλικ στο Ναι: στο τέλος της μεταφοράς, μπορείτε να κατεβάσετε ένα αρχείο .pdf που περιέχει την αναφορά διαμόρφωσης.