Διαφορετικοί ρόλοι είναι διαθέσιμοι για συσκευές Cybersecure:
Ο ρόλος "Ιδιοκτήτης" είναι μια μοναδική και ισχυρή θέση που ελέγχει τις ρυθμίσεις προστασίας και τις προηγμένες λειτουργίες του διακόπτη. Αυτός ο ρόλος μπορεί να εκχωρήσει ρόλους σε άλλους, να καταργήσει χρήστες και είναι αποκλειστικός για ένα άτομο ανά διακόπτη.
Ο "Διαχειριστής" είναι ένας βασικός ρόλος που όχι μόνο επιβλέπει τις ρυθμίσεις προστασίας και τις προηγμένες δυνατότητες των αυτόματων διακοπτών, αλλά έχει επίσης την εξουσία να αναθέτει ρόλους σε άλλους χρήστες. Αυτός ο ρόλος είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος και τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών.
Σε έναν «Μηχανικό» ανατίθεται η ευθύνη της διαχείρισης των ρυθμίσεων προστασίας των αυτόματων διακοπτών και της χρήσης των προηγμένων δυνατοτήτων τους στην ενότητα Εργαλεία. Αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και τη διασφάλιση της ασφάλειας μέσω αυτών των ρυθμίσεων και λειτουργιών.
Ένας «Χειριστής» είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των μέτρων ασφαλείας ενός διακόπτη κυκλώματος, Performing βασικών λειτουργιών και δοκιμών. Μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τροποποιούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του για να εγγυηθούν τη μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.
Το "Viewer" προορίζεται για τους χρήστες να βλέπουν όλες τις ρυθμίσεις και τις πληροφορίες μέσα σε ένα σύστημα χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές. Αυτός ο ρόλος έχει σχεδιαστεί για όσους πρέπει να ενημερώνονται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν διαμορφώσεις ή δεδομένα.
Ο ρόλος «Θεατής» είναι ο προεπιλεγμένος, ο οποίος θα εκχωρηθεί σε έναν χρήστη όταν συνδεθεί σε μια συσκευή για την οποία δεν έχει συγκεκριμένο ρόλο.
Κάθε ρόλος παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες συγκεκριμένες δυνατότητες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: