| Μέρος | Περιγραφή |
|---|---|
| A | Ενημέρωση υλικολογισμικού, για χειροκίνητη ενημέρωση μόνο μίας μονάδας κάθε φορά. Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει το αρχείο υλικολογισμικού τοπικά. |
| B | Ενημέρωση συστήματος, για ενημέρωση με απλοποιημένη και καθοδηγούμενη διαδικασία πολλαπλών ενοτήτων ταυτόχρονα. Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία Firware εδώ στην εφαρμογή. |
| C | Ανάκτηση ενημέρωσης, για να ανακτήσετε χειροκίνητα μια κατεστραμμένη μονάδα. Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει το αρχείο υλικολογισμικού τοπικά. |
Πρόσβαση στη λειτουργία | Ρόλος Χρήστης ή για ορισμένες συσκευές μόνο Ψηφιακός χρήστης και υψηλότεροι ρόλοι |
| Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία | Διακόπτες, μονάδες, μετρητές ενέργειας και διακόπτες και ασφαλειοθήκες |
| Κατάσταση συσκευής | Σύνδεση και επικοινωνία |
| Τύπος σύνδεσης με τη συσκευή | Επικοινωνία μέσω σειριακού δικτύου (Modbus RS485) και Ethernet (Modbus TCP) |
>> Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.
Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού σε συσκευές είναι κρίσιμες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες ασφαλείας για όλες τις ενημερώσεις υλικολογισμικού.
Πρόσβαση ενημέρωσης βάσει ρόλων
Έλεγχοι ασφαλείας πριν από την ενημέρωση
1. Επαληθεύστε τη συνδεσιμότητα της συσκευής
☐ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη και επικοινωνεί
☐ Η διαδρομή δικτύου προς τη συσκευή είναι σταθερή
☐ Χωρίς χρονικά όρια επικοινωνίας ή σφάλματα
☐ Η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας (όχι υπό φορτίο)
2. Επαληθεύστε την πηγή ενημέρωσης
☐ Υλικολογισμικό που έχει ληφθεί μόνο από επίσημα library.abb.com
☐ Επαληθεύτηκε η ακεραιότητα του αρχείου υλικολογισμικού (άθροισμα ελέγχου MD5/SHA256, εάν υπάρχει)
☐ Το μέγεθος του αρχείου ενημέρωσης ταιριάζει με τις τεκμηριωμένες προδιαγραφές
☐ Η ενημέρωση χρονικής σήμανσης ταιριάζει με τις σημειώσεις έκδοσης
3. Επαλήθευση περιβάλλοντος
☐ Η εφαρμογή Ekip Connect δεν εκτελείται σε άλλους σταθμούς εργασίας
☐ Τείχος προστασίας δικτύου συσκευής που έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει τη θύρα 69/UDP (TFTP)
☐ Δεν υπάρχει πρόσβαση ανταγωνιστικών συσκευών από άλλα εργαλεία
☐ Επαρκής χώρος στο δίσκο του σταθμού εργασίας για αρχεία ενημέρωσης
Επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής
Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης
1. Μην διακόπτετε τη διαδικασία ενημέρωσης
2. Διατηρήστε τη συσκευή τροφοδοτημένη και συνδεδεμένη καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης
3. Παρακολουθήστε την πρόοδο ενημέρωσης στη διεπαφή Ekip Connect
4. Μην εκτελείτε άλλες λειτουργίες ενώ η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη
5. Η σύνδεση δικτύου πρέπει να παραμένει σταθερή
Ανάκτηση αποτυχίας ενημέρωσης
1. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής (μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία ανάκτησης)
2. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων Ekip Connect για λόγους αποτυχίας
3. Προσπαθήστε ανάκτηση χρησιμοποιώντας την επιλογή "Ανάκτηση ενημέρωσης" εάν είναι διαθέσιμη
4. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της ABB εάν η ανάκτηση αποτύχει
5. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης (αν είναι δυνατόν)
Επαλήθευση μετά την ενημέρωση
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανταποκρίνεται στην επικοινωνία
2. Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού ταιριάζει με την προβλεπόμενη έκδοση
3. Δοκιμάστε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής
4. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων της συσκευής για τυχόν συνθήκες σφάλματος
5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διαμορφωμένες παράμετροι παραμένουν ανέπαφες