Σάρωση δικτύου Ethernet

This article has been translated automatically. See the original version.
Σημείωση: η επικοινωνία με τη μονάδα Ethernet (Ekip Com modbus TCP) είναι δυνατή μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος "Τοπικός δίαυλος". Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίησή της.
 

Πώς να ξεκινήσετε τη Scanning μέσω Ethernet

Η διαδικασία Scanning για την αναζήτηση συσκευών συνδεδεμένων μέσω δικτύου Ethernet περιγράφεται παρακάτω.
 
  1. Στη σελίδα Scanning στο Σύνδεση με συσκευές, για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους δικτύου Ethernet, κάντε κλικ στο Configure δίπλα στο δίκτυο.
Configuration
  1.  Ορίστε τις παραμέτρους και κάντε κλικ στο OK.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οι τιμές που έχουν οριστεί πρέπει να ταιριάζουν με αυτές που έχουν οριστεί στη συσκευή.
>> Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους επικοινωνίας δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα Παράμετροι σάρωσης Ethernet.
 
  1. Κάντε κλικ στο Scanning δίπλα στο δίκτυο: Το Ekip Connect ξεκινά τη σάρωση.
Scan
Σημείωση: ενώ η Scanning βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι δυνατή η χρήση του Ekip Connect. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση άλλης σάρωσης.
 
  1.  Όταν ολοκληρωθεί η Scanning, προχωρήστε ως εξής:
Αν βρέθηκε...Τότε...Και μετά...
μόνο μία συσκευή
  • Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού για τη συσκευή.
  • Η σελίδα Scanning ενημερώνεται με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που βρέθηκε.
1. Ελέγξτε ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ.
2. Επιλέξτε την απαιτούμενη σελίδα και ξεκινήστε τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της συσκευής.
περισσότερες από μία συσκευές
  • Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού για τα οποία το Ekip Connect ενεργοποίησε αυτόματα την επικοινωνία.
  • Η σελίδα Scanning ενημερώνεται με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που βρέθηκε.
1. Κάντε κλικ στο ΕΠΙΛΟΓΗ που αντιστοιχεί στην εν λόγω συσκευή.
2. Ελέγξτε ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ.
3. Επιλέξτε την απαιτούμενη σελίδα για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της συσκευής.
Σημείωση: εάν η σάρωση τερματιστεί και δεν έχει βρεθεί συσκευή, συμβουλευτείτε την "Αντιμετώπιση προβλημάτων".
 

Παράμετροι σάρωσης Ethernet

Οι παράμετροι για τη σάρωση Ethernet περιγράφονται παρακάτω.
Περιγραφή παραμέτρου
Προσαρμογείς δικτύου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προσαρμογέα δικτύου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: εάν ένας νέος προσαρμογέας είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια Performing Ekip Connect, κάντε κλικ στο Ανανέωση.
  • Υποκλοπή αυτόκλητων πακέτων ARP: ενεργοποιεί την αναζήτηση επικοινωνίας εκπομπής για αυτόματη Scanning δικτύου.
Χρονικό όριοΜέγιστος χρόνος αναμονής για απάντηση από τις συσκευές που αναζητούνται.
Διευθύνσεις IP
  • Χρήση λίστας διευθύνσεων IP: αναζητήστε τη συσκευή στη λίστα διευθύνσεων που έχετε εισαγάγει.
  • Χρήση εύρους διευθύνσεων IP: αναζητήστε τη συσκευή στο εύρος διευθύνσεων που έχετε εισαγάγει.
Διευθύνσεις SlaveSlave διεύθυνση της συσκευής.