Περιοχή δοκιμής: χρήσιμες πληροφορίες

This article has been translated automatically. See the original version.
Περιγραφή του τμήματος
Η περιοχή δοκιμής σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε τη συσκευή σας και να οπτικοποιήσετε τις σχετικές αναφορές δοκιμών.
Η περιοχή δοκιμής χωρίζεται σε 2 κύριες ενότητες:
Επιλογές δοκιμής
  • Δοκιμή LSIG
  • Εκτέλεση δοκιμής & Pro Test
Ιστορικό δοκιμών
 

 

Επιλογές δοκιμής

Οι δοκιμές, LSIG, Test Execution και Pro Test*, επιτρέπουν την παρατήρηση της συμπεριφοράς της συσκευής σε συνθήκες που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν στην πραγματικότητα και τον έλεγχο και επιβεβαίωση των εξής:
  • Οι επιλογές εγκατάστασης που έγιναν
  • την τιμή των παραμέτρων που έχουν διαμορφωθεί στη συσκευή.
 
Ο χρόνος ενεργοποίησης που εμφανίζεται από το Ekip Connect είναι απλώς προσομοιωμένος, με διαφορετικές ανοχές σε σύγκριση με την πραγματική κατάσταση. Οι δοκιμές σε κάθε ενότητα (LSIG, Pro Test) δεν είναι δοκιμή έγχυσης πραγματικού ρεύματος. Ο σκοπός αυτής της ενότητας δοκιμής είναι να ελέγξει εάν, στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου συμβάντος σφάλματος, πραγματοποιείται ένα ταξίδι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο παραμέτρων.
*Το Pro Test ενεργοποιείται μόνο εάν ο χρήστης έχει σχετική ψηφιακή αναβάθμιση.
 
Η δοκιμή LSIG είναι η δοκιμή για την επαλήθευση της δραστηριότητας ενεργοποίησης των προστασιών  LSIG. (Περιοχή δοκιμής: Δοκιμή LSIG)
Η δοκιμή Test Execution & Pro αναφέρεται σε διάφορους τύπους δοκιμών που περιλαμβάνουν έγχυση ρεύματος/τάσης για τον έλεγχο της προστασίας, της ενεργοποίησης και της δραστηριότητας ανοίγματος και κλεισίματος του διακόπτη κυκλώματος.
 
Τύποι δοκιμών σε Test Execution και Pro Test
Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι δοκιμών:
  • Single Test: προσομοιώνει χειροκίνητα προσαρμοσμένες τιμές ρεύματος ή/και τάσης (Περιοχή δοκιμής: Δοκιμή).
  • Ακολουθία δοκιμής: εκτελεί μια ακολουθία προκαθορισμένων δοκιμών που καλύπτουν το ευρύτερο δυνατό εύρος μη φυσιολογικών τιμών ρεύματος και τάσης. Μπορούν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένες ακολουθίες δοκιμών (Περιοχή δοκιμής: Ακολουθία δοκιμής).
  • Δοκιμή ταξιδιού: ελέγχει τη λειτουργία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ανοίγματος. Συγκεκριμένα, επαληθεύει ότι, μετά από μια εντολή ενεργοποίησης, ο διακόπτης κυκλώματος αλλάζει από κλειστή σε ανοιχτή κατάσταση (Περιοχή δοκιμής: Δοκιμή ταξιδιού).
 
Ιστορικό δοκιμών
Το ιστορικό δοκιμών επιτρέπει στον χρήστη να οπτικοποιεί και να ελέγχει τις αναφορές δοκιμών που δημιουργούνται στις επιλογές δοκιμής. Οι αναφορές είναι πάντα διαθέσιμες μόλις δημιουργηθούν/ληφθούν τοπικά. (Περιοχή δοκιμής: Ιστορικό δοκιμών)
 

Απαιτήσεις

Πρόσβαση στη λειτουργία
Χωρίς περιορισμούς
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
  • Εξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματος (π.χ. Ekip Up)
  • Διακόπτες κυκλώματος
Κατάσταση συσκευήςΣύνδεση και επικοινωνία
Σημείωση: κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα ρεύματα πρέπει να είναι στο 0.
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευήΣύνδεση μέσω Ekip T&P ή USB Type C (όπου υποστηρίζεται)
ΠεριορισμοίΣτην περιοχή δοκιμής, ο υπολογισμός των στοιχείων αρμονικών είναι απενεργοποιημένος