Περιγραφή της λειτουργίας Η λειτουργία Power Controller είναι μια προαιρετική λειτουργία ενσωματωμένη στην απελευθέρωση που επιτρέπει τη διαχείριση των φορτίων μιας εγκατάστασης ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Ο Ελεγκτής Ισχύος ελέγχει τα φορτία και τις γεννήτριες σε πραγματικό χρόνο (έως δεκαπέντε φορτία) και συσχετίζει τη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός χρονικού πλαισίου που έχει προκαθοριστεί από τον χρήστη, με την ισχύ που καθορίζεται στη σύμβαση προμήθειας.
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την υπέρβαση του συμβατικού ορίου κατανάλωσης ενέργειας από τους ακόλουθους παράγοντες αξιολόγησης:
τη σωρευτική μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται από την εγκατάσταση
εκτίμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας στο τέλος των περιόδων παρακολούθησης στις οποίες διαιρείται η περίοδος τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας
αυτόματος έλεγχος φορτίου, δηλαδή προσωρινή αποσύνδεση φορτίων χαμηλότερης προτεραιότητας εάν η ισχύς υπερβαίνει τα όρια παρακολούθησης που προκύπτουν από τις καθορισμένες παραμέτρους (όριο ισχύος και περίοδος παρακολούθησης)
αυτόματη αναγνώριση των περιόδων παρακολούθησης με βάση το εσωτερικό ρολόι της μονάδας ή ένα εξωτερικό σήμα συγχρονισμού, με επαναφορά και επανεκκίνηση των μετρητών ισχύος στο τέλος κάθε περιόδου.
Λειτουργική αρχή Η αρχή λειτουργίας είναι αυτή του Master (συσκευή) – Slave (βοηθητικές γεννήτριες ή φορτία). Το Master είναι είτε ενσύρματο είτε συνδεδεμένο μέσω αποκλειστικού διαύλου (Link bus) με τις συσκευές στην πλευρά τροφοδοσίας των κυκλωμάτων σύνδεσης των Slaves. Το Master ποσοτικοποιεί την ενέργεια που καταναλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (χρόνος μέτρησης) και εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες στο τέλος κάθε περιόδου:
Αν...
Τότε...
Η μέση τιμή είναι πάνω από το καθορισμένο υψηλό όριο κατανάλωσης
Δίνει εντολή για την αποσύνδεση ενός φορτίου ή τη σύνδεση μιας γεννήτριας
Η μέση τιμή είναι κάτω από το καθορισμένο όριο χαμηλής κατανάλωσης
Δίνει εντολή για τη σύνδεση ενός φορτίου ή την αποσύνδεση μιας γεννήτριας
εάν η εκτίμηση είναι εντός των αποδεκτών ορίων κατανάλωσης
Δεν εκτελείται καμία ενέργεια
>> Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του ελεγκτή ισχύος, συμβουλευτείτε τη λευκή βίβλο "Διαχείριση φορτίου Ekip Power Controller για SACE Emax 2" που είναι διαθέσιμη εδώ.
Ελεγκτής ισχύος στο Ekip Connect Από το Ekip Connect μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες λειτουργίες:
Διαμορφώστε γρήγορα τόσο τη λειτουργία όσο και τα φορτία
Παρακολουθήστε την κατάσταση των φορτίων και τις τιμές που μετρήθηκαν
Απαιτήσεις
Πρόσβαση στη λειτουργία
Χωρίς περιορισμούς για συσκευές στις οποίες έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
Εξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματος (π.χ. Ekip Up)
Διακόπτες
Κατάσταση συσκευής
Οποιοδήποτε για να διαμορφώσετε τη λειτουργία και να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση. Συνδέεται και επικοινωνεί για τη μεταφορά της διαμόρφωσης στη συσκευή. Σημείωση: κατά τη μεταφορά, συνιστάται να διατηρείτε τον διακόπτη κυκλώματος και τους επαφές που ελέγχουν τα φορτία κατάντη των αυτόματων διακοπτών σε ανοιχτή κατάσταση.
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευή
Όποιος
>>Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.