Σε κάθε εκκίνηση, το Ekip Connect συνδέεται στο δίκτυο και αναζητά ενημερώσεις. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα, μπορείτε να τα κατεβάσετε αμέσως ή να αναβάλλετε τη λήψη. Εάν αναβάλλετε τη λήψη, την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το Ekip Connect, θα εμφανιστεί ξανά μια διαθέσιμη ειδοποίηση ενημέρωσης.
Εάν κάνετε λήψη της ενημέρωσης αλλά δεν την εγκαταστήσετε αμέσως, η διαθέσιμη ειδοποίηση ενημέρωσης Ekip Connect θα εμφανιστεί ξανά στην επόμενη εκκίνηση και μπορείτε να την κατεβάσετε ξανά.
Χειροκίνητη ενημέρωση
Στην επάνω γραμμή, κάντε κλικ στο και μετά στο Λήψη.
Για να κατεβάσετε την πιο ενημερωμένη έκδοση του Ekip Connect, κάντε κλικ στο Download Ekip Connect: Ekip Connect συνδέεται στο δίκτυο και αναζητά ενημερώσεις.
Για να κάνετε λήψη νέων εκδόσεων των αρχείων υλικολογισμικού , κάντε κλικ στο Λήψησυλλογής υλικολογισμικού: Το Ekip Connect συνδέεται στο δίκτυο και αναζητά ενημερώσεις.
Για να κατεβάσετε αρχεία καταγραφής της εφαρμογής, κάντε κλικ στο Λήψη αρχείων καταγραφής: Ekip Connect κατεβάζει τα αρχεία καταγραφής των τελευταίων 24 ωρών σε ένα αρχείο .txt τοπικά.
Απενεργοποίηση μηνυμάτων ενημερώσεων
Για να απενεργοποιήσετε το αναδυόμενο παράθυρο σε κάθε εκκίνηση της εφαρμογής που ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα νέων ενημερώσεων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου στο κάτω μέρος της σελίδας Λήψη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου ειδοποίησης ενημέρωσης, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια πολύτιμων πληροφοριών κρίσιμων για την ασφάλεια του συστήματος.
Η μη αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού επιτρέπεται μόνο εάν το Ekip Connect δεν χρησιμοποιείται και εάν η έκδοση είναι ίδια ή πιο πρόσφατη από αυτήν που έχει εγκατασταθεί.
Η χειροκίνητη εγκατάσταση παλαιότερης έκδοσης δεν είναι δυνατή και σηματοδοτείται από ένα προειδοποιητικό παράθυρο.
Η μη αυτόματη ενημέρωση είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια μιας αυτόματης ενημέρωσης.
Σημείωση: κατά τη μη αυτόματη ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού, ενδέχεται να βρεθούν οι ίδιες ή νεότερες εκδόσεις από αυτές που έχουν εγκατασταθεί: η λήψη επιτρέπεται και στις δύο περιπτώσεις.
Ενημέρωση επαλήθευσης ασφαλείαςΌλες οι ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού στο Ekip Connect είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και επαληθευμένες για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και να αποφευχθεί η παραβίαση.
Ενημέρωση ελέγχου ταυτότητας
Όλες οι μονάδες λογισμικού Ekip Connect είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες με πιστοποιητικό ABB Code Signing Service
Ασφαλής διαδικασία λήψης
Η λήψη των ενημερώσεων γίνεται μόνο μέσω HTTPS (κρυπτογραφημένο κανάλι)
Πηγή λήψης: μόνο επίσημοι διακομιστές ABB
Δεν επιτρέπονται λήψεις HTTP (μη κρυπτογραφημένες)
Το καρφίτσωμα πιστοποιητικού διασφαλίζει τη σύνδεση με νόμιμους διακομιστές ABB
Ασφάλεια ενημέρωσης υλικολογισμικού
Όλα τα αρχεία υλικολογισμικού είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα
Η επικύρωση υπογραφής πραγματοποιείται πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση υλικολογισμικού
Το αλλοιωμένο υλικολογισμικό εντοπίζεται και απορρίπτεται αυτόματα
Η ακεραιότητα του υλικολογισμικού επαληθεύτηκε κατά τη λήψη και την εγκατάσταση
Διαδικασία διάθεσης ενημέρωσης
Οι ενημερώσεις δοκιμάζονται σε κύκλο πριν από τη δημόσια διαθεσιμότητα
Η δοκιμή παλινδρόμησης διασφαλίζει ότι δεν διακυβεύονται χαρακτηριστικά ασφαλείας
Security Scanning (SAST, ανάλυση εξαρτήσεων) που ολοκληρώθηκε πριν από την κυκλοφορία
Διορθώσεις ευπάθειας με προτεραιότητα με βάση τη σοβαρότητα (βαθμολογία CVSS)
Ασφάλεια αυτόματης ενημέρωσης Όταν είναι ενεργοποιημένες οι αυτόματες ενημερώσεις:
Η λήψη ενημερώσεων γίνεται μόνο από επίσημους διακομιστές της ABB μέσω HTTPS
Τα αρχεία καταγραφής ενημέρωσης καταγράφουν την ημερομηνία, την ώρα, την έκδοση και το αποτέλεσμα
Οι αποτυχημένες ενημερώσεις καταγράφονται και αναφέρονται στον χρήστη
Προτεινόμενες πρακτικές ενημέρωσης
Ενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις για μέγιστη κάλυψη ασφαλείας
Μην απενεργοποιείτε τις αυτόματες ενημερώσεις για λόγους ασφαλείας
Εφαρμόστε αμέσως μη αυτόματες ενημερώσεις εάν αναβληθεί η αυτόματη επιλογή
Δοκιμάστε σημαντικές ενημερώσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον πριν από την ανάπτυξη της παραγωγής
Διατηρήστε αρχεία καταγραφής ενημερώσεων για επαλήθευση συμμόρφωσης
Αναφέρετε αμέσως τις αποτυχίες ενημέρωσης στην Υποστήριξη της ABB