Τρόποι σύνδεσης
Πιθανές συνδέσεις μεταξύ συσκευής και Ekip Connect
Είναι δυνατή η σύνδεση του Ekip Connect σε μια συσκευή μέσω:
- συνδέσεις μέσω USB (Ekip Test & Programming και Ekip Programming)
- συνδέσεις μέσω σειριακού δικτύου (Modbus RS485)
- συνδέσεις μέσω δικτύου Ethernet (Modbus TCP, Ekip Link)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κατά τη σύνδεση μέσω USB, η χρήση αξεσουάρ διαφορετικών από αυτά της ABB μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
Σύνδεση μέσω Ekip T&P και Ekip Programming
Αυτή η αρχιτεκτονική προορίζεται για σύνδεση μέσω μετατροπέων προγραμματισμού Ekip T&P και Ekip. Για δοκιμαστικές λειτουργίες, είναι απαραίτητο να συνδεθείτε μέσω Ekip T&P. Συνδέστε τον μετατροπέα σε μια θύρα USB του υπολογιστή στη μία πλευρά και στην μπροστινή υποδοχή της συσκευής στην άλλη πλευρά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια που παρέχονται με τον μετατροπέα για να συνδεθείτε στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε άλλα καλώδια εκτός από αυτά που παρέχονται.
Σύνδεση μέσω σειριακής γραμμής
Χρησιμοποιήστε μονάδες επικοινωνίας συστήματος (π.χ.: PR122/P με μονάδα PR120/DM) ή ολοκληρωμένα συστήματα (π.χ.: PR223EF).
Χρειάζεστε έναν μετατροπέα σειριακής γραμμής για να μετατρέψετε τη γραμμή RS485 (από την πλευρά της συσκευής) στη γραμμή που είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή (π.χ.: RS232, USB, Ethernet). Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται είναι το Modbus RTU.
Απαιτείται σύνδεση με το δίαυλο συστήματος. Η σύνδεση με το δίαυλο συστήματος υποδεικνύεται από τα W1 και W2 στο διάγραμμα κυκλώματος των συσκευών.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση του δικτύου, ανατρέξτε στο έγγραφο «Επικοινωνία μέσω διαύλου με αυτόματους διακόπτες ABB», το οποίο είναι διαθέσιμο
εδώ.
Σύνδεση μέσω Ethernet
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για να συνδεθείτε στη συσκευή, το Ekip Connect πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο Ethernet στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή.Για διακόπτες κυκλώματος, χρησιμοποιήστε τη μονάδα επικοινωνίας Ekip Com για το σχετικό πρωτόκολλο δικτύου (π.χ. Ekip Com Modbus TCP/IP και Ekip Com Ethernet/IP).
>> Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση του δικτύου, ανατρέξτε στο έγγραφο «Επικοινωνία μέσω διαύλου με αυτόματους διακόπτες ABB», που είναι διαθέσιμο εδώ.Για άλλες συσκευές εξοπλισμένες με θύρα Ethernet, συνδέστε το καλώδιο Ethernet απευθείας στη συσκευή.