Περιγραφή της λειτουργίας Η λειτουργία Data Viewer σάς επιτρέπει να προβάλλετε τα αρχεία του Data Logger που έχετε κατεβάσει από τη συσκευή και να αναλύετε τα δεδομένα.
Πρόγραμμα προβολής δεδομένων στο Ekip Connect Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν από το εργαλείο Ekip Connect:
Ανοίξτε μια εγγραφή που δημιουργήθηκε με τη συνάρτηση Datalogger.
Αναλύστε δεδομένα με αναφορά στο χρόνο ή τη συχνότητα μεμονωμένων φάσεων ρεύματος και τάσης.
Εκτυπώστε μια αναφορά.
Εξαγωγή των δεδομένων.
Απαιτήσεις
Πρόσβαση στη λειτουργία
Χωρίς περιορισμούς με το σωστό αρχείο καταγραφικού.
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
Εξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματος (π.χ. Ekip Up)
Διακόπτες
Κατάσταση συσκευής
Όποιος
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευή
Όποιος
>> Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο ................ διαθέσιμο εδώ.
Πώς μοιάζει
Μέρος
Περιγραφή
Ένας
Άνοιγμα διαδρομής αρχείου
Ανοίγω
Κουμπί για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε κατεβάσει προηγουμένως μέσω της λειτουργίας Data Logger.
Επιλογές
Κουμπί για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του Data Viewer για παλέτα, πάχος, θέση σταυρονήματος και ορατότητα σχολιασμού σήματος.
B
Μενού για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού που θα εμφανίζεται:
Περιοχή εμφάνισης δεδομένων. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον τύπο γραφήματος που έχει επιλεγεί στο [ B ].
D
Κουμπιά ενεργειών:
Εκτύπωση αναφοράς: δημιουργεί την αναφορά αρχείου με πληροφορίες αρχείου, το γράφημα με τα σήματα που εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή και λεπτομερείς τιμές ρεύματος και τάσης. Η αναφορά μπορεί να αποθηκευτεί σε .pdf μορφή ή να εκτυπωθεί.
Εξαγωγή σημάτων: εξάγει επιλεγμένα σήματα ρεύματος, τάσης και ψηφιακών σημάτων σε .csv μορφή.
Τομέας χρόνου
Περιγραφή εξαρτήματος
Ένας
Περιοχή κουμπιών δράσης σε 4 διαφορετικές κατηγορίες.
Λειτουργίες που σχετίζονται με το παράθυρο σήματος
: Επεκτείνει την περιοχή εμφάνισης γραφήματος στη σελίδα.
Πληροφορίες σήματος: εμφανίζει/αποκρύπτει τις πληροφορίες των Ρευμάτων / Τάσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου.
Διαχωρισμένο διάγραμμα: διαχωρίζει/συγχωνεύει γραφήματα σήματος ρεύματος και τάσης.
Εμφάνιση ψηφιακών σημάτων: σας επιτρέπει να επιλέξετε τους τύπους ψηφιακών συμβάντων που θα εμφανίζονται στο γράφημα.
Επεξεργασία έκφρασης σήματος:
Λειτουργίες ορατότητας σήματος
Μετακίνηση δεξιά - Μετακίνηση αριστερά: Κουμπιά για τη μετακίνηση του επιλεγμένου σήματος στο παράθυρο.
Μεγέθυνση - Σμίκρυνση: Κουμπιά για μεγέθυνση - σμίκρυνση επιλεγμένου σήματος στο παράθυρο.
Λειτουργίες που σχετίζονται με τον κέρσορα:
Δρομείς: Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του δρομέα ώστε να μπορείτε να ορίσετε συνδεδεμένο σήμα, τύπο κομματιού και δέλτα.
Επαναφορά δρομέα X - Επαναφορά δρομέα Y: Κουμπιά για επαναφορά προκαθορισμένων δρομέων.
Λειτουργίες που σχετίζονται με τον άξονα:
Επαναφορά άξονα Χ - Επαναφορά άξονα Υ: Κουμπιά για επαναφορά προκαθορισμένου άξονα αντίστοιχα στο γράφημα.
Επαναφορά όλων των αξόνων: Κουμπί για επαναφορά όλων των προκαθορισμένων αξόνων στο γράφημα.
B
Γράφημα με κυματομορφές τάσης και ρεύματος που καταγράφονται με την πάροδο του χρόνου. Εάν οριστεί, εμφανίζει επίσης ψηφιακά σήματα συμβάντων.
C
Σχετικές πληροφορίες πραγματικής ημερομηνίας και ώρας του εγγεγραμμένου αρχείου.
D
Δυναμικά μεταβαλλόμενη καρτέλα πληροφοριών που σχετίζεται με το χρονικό παράθυρο και τον κέρσορα.
E
Μενού για εμφάνιση/απόκρυψη ρεύματος, τάσης και ψηφιακών σημάτων στο γράφημα:
: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του σήματος στο γράφημα
: επιτρέπει την επαναφορά των μετατοπίσεων
Τομέας συχνότητας
Περιγραφή εξαρτήματος
Ένας
Κουμπιά ενεργειών:
: Επεκτείνει την περιοχή εμφάνισης γραφήματος στη σελίδα.
Πληροφορίες σήματος: εμφανίζει/αποκρύπτει τις πληροφορίες στο [D].
Διαχωρισμένο διάγραμμα: διαχωρίζει/συγχωνεύει γραφήματα σήματος ρεύματος και τάσης.
B
Γράφημα με το καταγεγραμμένο αρμονικό φάσμα τάσης και ρεύματος. Εξαρτάται από το τι έχει επιλεγεί στο [ E ].
C
Κουμπιά για τη ρύθμιση του δρομέα.
D
Λεπτομερείς τιμές ρευμάτων/τάσεων που εμφανίζονται στο γράφημα.
E
Κουμπιά για την εμφάνιση ρευμάτων ή τάσεων στο γράφημα.
F
Μενού για εμφάνιση/απόκρυψη σημάτων ρεύματος/τάσης στο γράφημα:
: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του σήματος στο γράφημα
Πληροφορίες αρχείου
Στοιχείο
Περιγραφή
Όνομα μονάδας
Τύπος συσκευής
Όνομα ετικέτας διακόπτη κυκλώματος
Προσαρμοσμένο όνομα της συσκευής
Ημερομηνία
Ημερομηνία και ώρα εγγραφής του αρχείου στη συσκευή
Συχνότητα δειγματοληψίας
Συχνότητα δειγματοληψίας
Συχνότητα δικτύου
Τυπική συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου
Ενεργή δοκιμαστική περίοδος
True: υποδεικνύει ότι το συμβάν καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου
False: υποδεικνύει ότι το συμβάν καταγράφηκε με τη συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας