Klassinen näkymä

This article has been translated automatically. See the original version.

Sivutoiminnot

  • Katso ja konfiguroi laitteen parametrit.
  • Katso ja konfiguroi laitetiedot.
 

Miltä se näyttää

Classic view
 
Osa
Kuvaus
AParametrisivujen valikko
B

Parametrin pinta-ala, joka on spesifinen valitulle parametrikategorialle, joka on valittu A:ssa

  • expands icon: laajentaa kaikki parametriosiot.
  • collapses icon: tiivistää kaikki parametriosiot.
  • copies icon: kopioi parametrit ja arvot lehtiöön.
  • export icon: vie parametrit ja arvot .xls.
  • reads icon: lukee tallennetut arvot laitteesta.
  • write icon: kirjoittaa asetetut arvot laitteelle.
CDescriptor-tiedosto käytössä
 

Muokkaa parametria

  1. Kaikkien parametrien näkemiseksi klikkaa expands icon.
  2. Tallentavien arvojen lukemiseksi laitteesta klikkaa reads icon.
  3. Aseta haluttu arvo tai optio.
  4. Siirtääksesi asetetut arvot laitteelle, klikkaa download icon: ilmestyy viesti, jossa on operaation tulos.
Huomautus: jos operaatio epäonnistuu, tarkista toimintatilan tila (Käyttötila).