Ethernet-verkon skannaus

This article has been translated automatically. See the original version.
Huomautus: viestintä Ethernet-moduulin (Ekip Com modbus TCP) kanssa on mahdollista vain, jos "Local bus" -parametri on käytössä. Katso laitteen käyttöohjeesta lisätietoja sen käyttöönotosta.
 

Kuinka aloittaa Scanning Ethernetin kautta

Scanning-menetelmä Ethernet-verkon kautta yhdistettyjen laitteiden etsimiseksi on kuvattu alla.
 
  1. Sivulla Scanning Connection to devices, Ethernet-verkkoparametrien konfigurointiin klikkaa verkon vieressä olevaa Configure -painiketta.
Configuration
  1.  Aseta parametrit ja klikkaa OK.
TÄRKEÄÄ: asetettujen arvojen tulee vastata laitteen asettamia arvoja.
>> Lisätietoja verkon viestintäparametreista löytyy kohdasta Ethernet scan -parametrit.
 
  1. Klikkaa Scanning verkon vieressä: Ekip Connect käynnistää skannauksen.
Scan
Huomautus: Scanning ollessa käynnissä on mahdollista käyttää Ekip Connect -toimintoa. Toista skannausta ei kuitenkaan voi käynnistää.
 
  1.  Kun Scanning on valmis, etene seuraavasti:
Jos se löysi...Sitten...Sitten...
vain yksi laite
  • Laitteen valikkovaihtoehdot näkyvät.
  • Sivu Scanning päivitetään tiedolla löydetystä laitteesta.
1. Tarkista, että laitteen tila on YHDISTETTY.
2. Valitse vaadittu sivu ja ala konfiguroida ja seurata laitetta.
useampi kuin yksi laite
  • Valikon kohdat, joille Ekip Connect aktivoi automaattisesti viestinnän, näkyvät.
  • Sivu Scanning päivitetään tiedolla löydetystä laitteesta.
1. Klikkaa SELECT-painiketta , joka vastaa kyseistä laitetta.
2. Tarkista, että laitteen tila on YHDISTETTY.
3. Valitse vaadittu sivu aloittaaksesi laitteen konfiguroinnin ja valvonnan.
Huom: jos skannaus päättyy eikä laitetta löydy, katso "Vianmääritys".
 

Ethernet-skannausparametrit

Ethernet-skannauksen parametrit on kuvattu alla.
Parametrinkuvaus
Verkkosovittimet
Sen avulla voit valita verkkosovittimen.
TÄRKEÄÄ: jos uusi sovitin on tullut saataville Performing Ekip Connect aikana, klikkaa Päivitä.
  • Sieppaa pyytämättömiä ARP-paketteja: mahdollistaa lähetysviestinnän haun automaattiselle verkon Scanning -toiminnolle.
AikakatkaisuMaksimiodotusaika laitteiden vastaukselle.
IP-osoitteet
  • Käytä IP-osoitelistaa: etsi laite syötetystä osoitelistasta.
  • Käytä IP-osoitealuetta: etsi laite syötetystä osoitealueesta.
OrjaosoitteetLaitteen orjaosoite.