Read the previous article
Manuaalinen Scanning
| Sivu | Ulkoinen yksikkö katkaisijoille | Katkaisijat | Energiamittarit | Aseman | sulakkeenirrottimet, vaihtokytkimet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kojelauta | x | x | M4M | x | - |
| Informaatio | x | x | - | x | - |
| Konfiguraatio | x | x | M4M | x | - |
| Seuranta | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| IO-asennus | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Suojaukset | x | x | - | - | |
| Viestintä | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Verkkoyhteydet | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| Moduulit | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Ilmoitukset | - | - | M4M | - | - |
| Klassinen näkymä | x | x | x | x | x |
| Kategoria | Laitteet |
|---|---|
| Ulkoinen yksikkö katkaisijoille | Ekip UP Ekip UP+ |
| Katkaisijat | XT Emax2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Energiamittarit | EQmeter InSiteProM M2M M4M EQmatic IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| Asema | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| Sulakekatkaisijat, vaihtokytkimet | TruOne Slim line XR ITS 2.1 |