Laiteohjelmistopäivitys

This article has been translated automatically. See the original version.

Funktion kuvausFirmware Update -työkalu mahdollistaa tiettyjen laitteiden päivittämisen alla kuvatuilla tavoilla.

fwupdateedit

OsaKuvaus
A
Firmware-päivitys, jossa päivitetään manuaalisesti vain yksi moduuli kerrallaan. Sen avulla käyttäjä voi valita laiteohjelmistotiedoston paikallisesti.
B
Järjestelmäpäivitys, joka päivitetään yksinkertaistetulla ja ohjatulla menettelyllä useita moduuleja kerralla. Firware-tiedostot voi ladata täältä sovelluksesta.
CPalauta päivitys, jotta voit palauttaa manuaalisesti vioittuneen moduulin. Sen avulla käyttäjä voi valita laiteohjelmistotiedoston paikallisesti.
 

Vaatimukset

Pääsy funktioon
Roolikäyttäjä tai joillakin laitteilla vain Digitaalinen käyttäjä ja ylemmät roolit
Toimintoa tukevien laitteiden tyyppiSulakkeet, moduulit, energiamittari, kytkimet ja sulakevaihteet
Laitteen tilaYhteydessä ja kommunikoiva
Yhteyden tyyppi laitteeseenViestintä sarjaverkon (Modbus RS485) ja Ethernetin (Modbus TCP) kautta

>> Lisätietoja tuetuista laitteista ja kunkin vaatimuksesta löytyy asiakirjasta 9AKK108467A9238, joka on saatavilla täältä.

 
Laiteohjelmistopäivityksen turvallisuus

Laiteohjelmistopäivitykset laitteisiin ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisuuden ja vakauden kannalta. Noudata näitä tietoturvaohjeita kaikissa laiteohjelmistopäivityksissä.

Roolipohjainen päivityshaku

Laiteohjelmistopäivitykset on rajoitettu käyttäjän roolin mukaan turvallisuuden vuoksi: vain käyttäjillä, joilla on asianmukainen MyABB-rooli (digitaalinen käyttäjä ja ylempi), voivat käynnistää laiteohjelmistopäivitykset.

Ennen päivitystä tehdyt turvatarkastukset

Ennen laiteohjelmiston päivitystä suorita seuraavat tietoturvatarkistukset:

1. Varmista laitteen yhteys

   ☐ Laite on yhteydessä ja kommunikoi

   ☐ Verkkopolku laitteelle on vakaa

   ☐ Ei viestintäaikakatkaisuja tai virheitä

   ☐ Laite on turvallisessa toimintatilassa (ei kuormitettuna)

2. Tarkista päivityslähde

   ☐ Firmware ladattu vain virallisesta library.abb.com

   ☐ Laiteohjelmistotiedoston eheys vahvistettu (MD5/SHA256-tarkistussumma, jos saatavilla)

   ☐ Päivitystiedoston koko vastaa dokumentoitua spesifikaatiota

   ☐ Päivitä aikaleima, joka vastaa julkaisumuistiinpanoja

3. Ympäristön varmennus

   ☐ Ekip Connect -sovellus ei toimi muilla työasemilla

   ☐ Laiteverkon palomuuri, joka on konfiguroitu sallimaan portti 69/UDP (TFTP)

   ☐ Ei kilpailevia laitteita muista työkaluista

   ☐ Työasemalla on riittävästi levytilaa tiedostojen päivitystä varten

Digitaalisen allekirjoituksen varmennus

Kaikki laiteohjelmistopaketit on digitaalisesti allekirjoitettu:

  • ABB Code Signing Service -sertifikaatti vahvistaa aitouden
  • Digitaalinen allekirjoitus tarkistettu ennen asennuksen aloittamista
  • Muokattu tai allekirjoittamaton laiteohjelmisto hylätään automaattisesti
  • Allekirjoituksen validointivirhe kirjattiin ja se estää päivityksen

Päivitysprosessin aikana

1. Älä keskeytä päivitysprosessia

2. Pidä laite virrassa ja yhteydessä koko päivityksen ajan

3. Seuraa päivitysten etenemistä Ekip Connect -käyttöliittymässä

4. Älä tee muita toimintoja päivityksen ollessa käynnissä

5. Verkkoyhteyden on pysyttävä vakaana

Päivitys Vian palautus

Jos laiteohjelmistopäivitys epäonnistuu:

1. Tarkista laitteen tila (voi olla palautustilassa)

2. Tarkista Ekip Connect -virheloki vikasyistä

3. Yritä palautusta käyttämällä "Palauta päivitys" -vaihtoehtoa, jos se on saatavilla

4. Ota yhteyttä ABB:n tukeen, jos palautus epäonnistuu

5. Älä käynnistä laitetta uudelleen palautuksen aikana (jos mahdollista)

Päivityksen jälkeinen vahvistus

Onnistuneen laiteohjelmistopäivityksen jälkeen:

1. Varmista, että laite reagoi viestintään

2. Vahvista, että laiteohjelmistoversio vastaa suunniteltua julkaisua

3. Testaa laitteen perustoiminnot

4. Tarkista laitteen tapahtumaloki mahdollisten virhetilojen varalta

5. Varmista, että kaikki konfiguroidut parametrit ovat edelleen voimassa

 

ViitedokumentaatioLisätietoja löytyy M4M - Desktop software 1.2.pdf saatavilla täältä.