Testialue: Yksittäinen testi

This article has been translated automatically. See the original version.
Kuvaus
Single Test in Test Executissa tai Pro-testissä voit simuloida manuaalisesti muokattuja virta- ja/tai jännitearvoja.
 
Miltä se näyttää
 
Osa
Toiminta
TakaisinPalaa testialueen funktion pääsivulle.
AvaaAvaa testin sivulla, joka on aiemmin ladattu ja tallennettu PC:lle.
TallennaTallentaa testin PC:lle .test-muodossa.
Huomautus: .test-muoto on suljettu muoto, jota voi lukea vain Ekip Connect -toiminnolla.
AIlmoittaa avoimen kokeen istuntokauden ja nimen. "+"-painiketta uuden testisession lisäämiseen, "-" painikkeen poistamiseen valittu istunto. 
BValitse välilehti Signaalit tai Harmonics
CAlue, josta valitaan suoritettava testityyppi
DTest Configuration dashboard
AloitaAloittaa testin
 
Tab-signaalit
Osa
Kuvaus
ASignaalin asetukset, esim. kuormitustyyppi (induktiivinen tai kapasitiivinen), tehokerroin.
BFaasor-diagrammi: näyttää ja mahdollistaa muutosten simuloitavien signaalien faasien vaihe-eron ja amplitudin muuttamisen testin aikana.
Bulb iconVedä vain faasorin päätä muokataksesi kaaviota.
C
Signaalitaulukko: näyttää ja mahdollistaa testisignaalien peruskomponentin amplitudin ja vaihe-eron numeerisen arvon muuttamisen. Amplitudi voidaan ilmaista sekä suhteellisena (nimellisvirta/jännite) että absoluuttisena (ampeerit/voltit) termeinä.
DVirta- ja jännitekaavioita, jotka perustuvat faasikaavion tai signaalitaulukon asetuksiin.
 
Tab-harmoniset
 
 
Osa
Kuvaus
AAlue virtavaiheen tai jännitteen valintaan/poistumiseen, jolla harmonisten komponenttien amplitudia muutetaan
BHarmoninen kaavio: näyttää ja muokkaa AC-testisignaalien 3., 5., 7. ja 9. harmonisen komponentin amplitudia.
Bulb icon Vedä vain harmonisen pisteen muokataksesi kaaviota.
CVirtojen ja jännitteiden kaaviot, jotka perustuvat harmonisten kaavioiden asetuksiin.
 

Aloita manuaalinen testi

Danger Icon VAROKAA! Suorita testi ilman virtaa.
 
  1. Kun laite on yhdistetty ja kommunikoi Ekip Connect:n kanssa, klikkaa Tools > Test Area > Test Execution > Single Test.
    Jos haluat tehdä testejä Sace Emax 3 -laitteella, klikkaa Tools > Test -aluetta > Pro Test > Single Test.
  2. Tarvittaessa luo tai valitse istunto, jossa testi suoritetaan (Luo testisessio).
  3. Klikkaa Suorita testi: testisivu avautuu.
  4. Muokkaa välilehtien Signaalit ja Harmoniset arvot laitteen kokoonpanon ja testattavien olosuhteiden mukaan.
  5. Klikkaa Käynnistä: signaalit lähetetään suojavapautukseen ja avautuu ikkuna, joka näyttää testin etenevän tilan.
  6. Vapautus voi aiheuttaa matkan riippuen siitä, miten se on konfiguroitu.
Huomautus: yhtäkään parametria ei voi muokata testin aikana.
  1. Keskeyttääksesi testin, klikkaa Stop.
  2. Raportin katsomiseksi klikkaa Näytä testiraportti: testiraportti ilmestyy.
  3. Tarvittaessa vie data .xlsx-muodossa, lataa .pdf muodossa tai tulosta raportti.
  4. Tarvittaessa toista testi klikkaamalla "Toista testi".