Testit voidaan suorittaa sarjassa testijonon muodossa. ABB tarjoaa sarjan ennalta määriteltyjä testejä, jotka kattavat mahdollisimman laajan poikkeavien virta- ja jännitearvojen alueen. Räätälöityjä testisekvenssejä voidaan luoda.
Miltä se näyttää
Osa
Funktio
Selkä
Palaa testialueen funktion pääsivulle.
Oletustestisekvenssi
Avaa oletustestisekvenssin sivulla.
Uusi testisekvenssi
Avaa ja näyttää uuden sekvenssitestin. Testisekvenssit ovat oletuksena tyhjiä
Avoin testisekvenssi
Avaa testisekvenssin .tsq-muodossa, joka on aiemmin ladattu ja tallennettu PC:lle.
Tallenna testisekvenssi
Tallentaa testisekvenssin PC:lle .tsq-muodossa. Huomautus: .tsq-muoto on oma muoto, jota voi lukea vain Ekip Connect -toiminnolla
Testisarjan uudelleennimeäminen
Avoimen testisekvenssin nimeäminen uudelleen.
A
Ilmaisee avoimen testisekvenssin istunnon ja otsikon
B
Painikkeet testien hallintaan sekvenssissä.
Valitse kaikki/Poista valinta: valitsee suoritettavat testit.
Lisää testi: lisää testin sekvenssiin.
C
Lista testeistä sarjassa. Jokaisesta testistä annetaan seuraavat tiedot:
Rastita ruutu testin sisällyttämiseksi tai poissulkemiseksi sekvenssin suoritukseen
Testin virran- ja jänniteasetusten sekä arvojen muokkaamiseksi aseta kursori kyseiselle testiriville: testitoiminnon painikkeet ilmestyvät.
Klikkaa , muokkaa asetuksia laitteen konfiguraation ja testattavien olosuhteiden mukaan.
Klikkaa OK.
Valitse testit, jotka haluat suorittaa sekvenssissä.
Aloittaaksesi sekvenssin, klikkaa Start-painiketta: signaalit lähetetään suojavapautukseen. Käynnissä olevaa testiä vastaava viiva näyttää progressiivisen testin tilan ja, kun testi on valmis, testin tuloksen. Testin lopussa seuraava valittu testi suoritetaan automaattisesti. Viimeisen testin lopussa testisarja päättyy automaattisesti.
Huomautus: yhtäkään parametria ei voi muokata testin aikana.
Vapautus voi aiheuttaa matkan riippuen siitä, miten se on konfiguroitu.
Sekvenssin valmistumisikkunasta klikkaa Kyllä luodaksesi testisekvenssiraportin. Muussa tapauksessa valitse Ei. Raporttia voi myös nähdä myöhemmin päätestisivulta (Miltä se näyttää).
Luo testisekvenssi.
Työkalut > testialueella klikkaa Uusi testisekvenssi.
Klikkaa Renimeä testisekvenssi ja anna jovendille nimi.
Klikkaa Lisää testi: testi 1 -rivi ilmestyy.
Testin asetusten sekä testin virran ja jännitearvojen mukauttamiseksi aseta kursori kyseiselle testiriville: testitoimintopainikkeet ilmestyvät.
Klikkaa , muokkaa testin muokkausvälilehtien asetuksia laitteen konfiguraatioiden ja testattavien olosuhteiden mukaan, ja klikkaa OK.
Toista vaiheet 3, 4, 5, jotta kaikki testit lisätään sarjaan.