Huomautus: yhteydenpito sarjamoduulin (Ekip Com modbus RTU) kanssa on mahdollista vain, jos "Paikallinen väylä" -parametri on käytössä. Katso laitteen käyttöohjeesta lisätietoja sen käyttöönotosta.
Kuinka aloittaa Scanning sarjaväylällä
Alla kuvataan Scanning-menetelmä Modbus RS485 -sarjaverkon kautta liitetyjen laitteiden etsimiseksi.
1. Klikkaa SELECT-painiketta, joka vastaa kyseistä laitetta.
2. Tarkista, että laitteen tila on YHDISTETTY.
3. Valitse vaadittu sivu aloittaaksesi laitteen konfiguroinnin ja valvonnan.
Huom: jos skannaus päättyy eikä laitetta löydy, katso "Vianmääritys".
Sarjaskannausparametrit
Sarjallisen Scanning parametrit on kuvattu alla.
Huomautus: jos et ole varma valittavista arvoista, valitse Valitse kaikki listalaatikosta.
Parametrin
kuvaus
ABB-laitteiden oletusarvo
COM
Lista käytettävissä olevista viestintäporteista Ekip Connect käynnistyksen yhteydessä. TÄRKEÄÄ: jos uusi sovitin on tullut saataville Performing Ekip Connect aikana, klikkaa Päivitä portit.
Huomautus: valitse Näytä vain ABB-avaimet näyttääksesi vain portit, joissa on Ekip T&P-viestintäyksiköitä.
-
Baudrate
Viestintänopeus (baudinopeus).
19200 bittiä/sekunti
Pariteetti
Tietopakettien virhevalvontatilat.
JOPA
Aikakatkaisu
Maksimiodotusaika laitteiden vastaukselle.
100 ms
Osoitteet
Osoitteet yhteensopivien laitteiden etsimiseen.
Valitse 1...31: rajoita Scanning osoitteisiin välillä 1–31