Vue classique

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de page

  • Visualisez et configurez les paramètres de l’appareil.
  • Consultez et configurez les informations sur les appareils.
 

À quoi ça ressemble

Classic view
 
Partie
Description
UnMenu des pages de paramètres
B

Aire de paramètre spécifique à la catégorie de paramètres sélectionnée dans A

  • expands icon: déploie toutes les sections de paramètres.
  • collapses icon: effondre toutes les sections de paramètres.
  • copies icon: copie les paramètres et les valeurs sur le presse-presse.
  • export icon: exporte les paramètres et les valeurs vers .xls.
  • reads icon: lit les valeurs enregistrées depuis l’appareil.
  • write icon: écrit les valeurs de l’ensemble sur l’appareil.
CFichier descripteur utilisé
 

Modifier un paramètre

  1. Pour voir tous les paramètres, cliquez sur expands icon.
  2. Pour lire les valeurs enregistrées depuis l’appareil, cliquez sur reads icon.
  3. Définissez la valeur ou l’option souhaitée.
  4. Pour transférer les valeurs définies vers l’appareil, cliquez sur download icon: un message apparaît avec le résultat de l’opération.
Note : si l’opération échoue, vérifiez le statut du mode de fonctionnement (mode de fonctionnement).