Mitä uutta

This article has been translated automatically. See the original version.

3.5.4.0 -  10.3.2026

 

Uusi LSIG-testi

Esittelemme täysin uuden testaustyökalun, jolla varmistetaan LSIG-suojausten laukeamisaktiivisuus.

Tee testejä Emax 3 -sulakkeellesi muutamalla klikkauksella ja saat omistetun raportin.*

 

Test Area Pro

Tee kattavia testejä laitteillasi, jolloin voit simuloida erilaisia virta- ja jänniteolosuhteita.

Varmista, että laitteesi toimivat optimaalisesti eri tilanteissa.*

 

DataLogger Pro

Tee perusteellinen tutkimus järjestelmävikojen syistä tallentamalla laitteeseesi laajempi tietovalikoima pitkän ajan.

Tallenna enemmän parametreja kuin koskaan useilla laukaisutapahtumilla ja tallenna tiedot suoraan SD-kortille.*

 

Artikkeli Feedbackilta

Toi esiin paljon toivotun mahdollisuuden koota useita testiraportteja yhteen PDF-tiedostoon.

 

*Ominaisuus saatavilla Sace Emax 3:lle, jossa Ekip Aware -laukaisuyksikön v04.18.19 minimilaiteohjelmistoversio.

Tutustu koko julkaisumuistiinpanot täältä: Ekip Connect - Julkaisumuistiinpanot