Kuormituksen katkaisu: hyödyllistä tietoa

This article has been translated automatically. See the original version.

Funktion kuvaus
Kuormankatko on valinnainen toiminto, joka on integroitu vapautukseen ja mahdollistaa vikojen hallinnan asennuksissa, jotka voivat toimia uusiutuvien ja paikallisten energialähteiden tuottamalla energialla, erityisesti sähkönsyötön puuttumisen vuoksi, joka johtuu esimerkiksi MV-jännitepuolen viasta.

Kuormakatkot tarkistavat jopa viisitoista kuormaa reaaliajassa.
Jos aurinkokunta konfiguroidaan, algoritmi laskee järjestelmän likimääräisen arvon, kun kuormat irrotetaan. Säädösten mukaan verkosta irrottamisen yhteydessä myös aurinkosähköjärjestelmä on irrotettava.
Kuormankatko voi myös sisältää algoritmissa olevan ATS:n tehon.
 

Funktion versiot
Tämä toiminto on saatavilla kahdessa versiossa:

  • Peruskuormankatko
  • Adaptiivinen kuormituksen katkaisu: hallitsee myös aurinkosähköjärjestelmän ja/tai ATS:n läsnäoloa generaattorilla
 

Kuormituksen katkaisu Ekip Connect -alueella
Ekip Connect -toiminnosta voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:

  • Säädä nopeasti sekä toiminto että kuormat
  • Säädä valinnaisia osia, kuten aurinkojärjestelmää ja ATS:ää
  • seuraa kuormien tilaa ja mitattuja arvoja
 

Vaatimukset

Pääsy funktioon
Peruskuormankatko: rajoittamaton
Adaptiivinen kuormituksen katkaisu: rajoittamaton Laitteelle siirrettäessä tarvitaan Adaptive Load Shedding -paketti, jonka voi ostaa ja aktivoida Marketplace-palvelusta.
Toimintoa tukevien laitteiden tyyppi
  • Ulkoinen yksikkö katkaisijoille (esim. Ekip Up)
  • Katkaisijat
Laitteen tilaMikä tahansa, jotta voit konfiguroida funktion ja tallentaa asetukset.
Yhdistetty ja kommunikoi, jotta konfiguraatio voidaan siirtää laitteelle ja valvoa toimintoa.
Huom: siirron aikana suositellaan pitämään sulake ja kontaktorit, jotka ohjaavat kuormia sulakkeiden alapuolella, avoinna tilassa.
Yhteyden tyyppi laitteeseenMikä tahansa
>> Lisätietoja tuetuista laitteista ja vaatimuksista löytyy asiakirjasta 9AKK108467A9238, joka on saatavilla täältä.