Klassieke weergave

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties

  • Bekijk en configureer apparaatparameters.
  • Bekijk en configureer apparaatinformatie.
 

Hoe het eruitziet

Classic view
 
Deel
Beschrijving
EenMenu met parameterpagina's
B

Gebied van parameter specifiek voor de parametercategorie die in A is geselecteerd

  • expands icon: vergroot alle parametersecties.
  • collapses icon: vouwt alle parametersecties in.
  • copies icon: kopieert parameters en waarden naar het klembord.
  • export icon: exporteert parameters en waarden naar .xls.
  • reads icon: leest de opgeslagen waarden van het apparaat.
  • write icon: schrijft de setwaarden naar het apparaat.
CDescriptorbestand in gebruik
 

Bewerk een parameter

  1. Om alle parameters te bekijken, klik op expands icon.
  2. Om de opgeslagen waarden van het apparaat te lezen, klik je op reads icon.
  3. Stel de gewenste waarde of optie in.
  4. Om de setwaarden naar het apparaat over te zetten, klik je op download icon: een bericht verschijnt met het resultaat van de bewerking.
Let op: als de bewerking mislukt, controleer dan de status van de bedrijfsmodus (Betriebsmodus).