Data Logger

This article has been translated automatically. See the original version.

iconPolku klassisessa näkymässä: Klassinen näkymä > Datalogger

Funktion kuvaus


Datalogger-funktio mahdollistaa trigger-tapahtumaan liittyvien tietojen tallentamisen. Tallennetut tiedot ovat:

  • analogiset mittaukset, eli vaihevirrat ja linja-linjajännitteet
  • Digitaaliset tapahtumat, eli suojaustapahtumat tai hälytykset, katkaisijan tilasignaalit, suojauslaukaisut.
TÄRKEÄÄ: funktio Datalogger vaatii apujännitesyötön.
 

Toimintaperiaate

Kun Data Logger otetaan käyttöön ja aktivoidaan, laite kerää jatkuvasti dataa täyttämällä ja tyhjentämällä sisäisen puskurin (B).
Jos laukaisutapahtuma kohdataan (A), laite keskeyttää tiedonhankinnan välittömästi tai käyttäjän määrittelemän ajan jälkeen, jota kutsutaan pysäytysviiveeksi (C). Seuraavaksi se tallentaa kaiken datan ikkunaan (D), jonka voi ladata tietokoneelle luettavaksi ja analysoitavaksi.
Seuraava tallenne korvaa edellisen laitteen muistissa.
Operating principle

 

Datalogger Ekip Connect -sovelluksessa

Ekip Connect -ohjelmasta voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:
  • ota funktio käyttöön/pois käytöstä
  • Aloita/Lopeta tallennus
  • Määritä tallennusparametrit
  • lataa tallenne analysoidaksesi sen Data Viewer -toiminnolla

     

>> Lisätietoja tuetuista laitteista ja kunkin vaatimuksesta löytyy asiakirjasta 9AKK108467A9238, joka on saatavilla täältä.

Miltä se näyttää

 

OsaKuvaus
APainike palata valikkoon Työkalut
BTyökaluasettelu, jossa datalogger-toiminnot voidaan suorittaa.

 

Datalogger layout tooltip

Datalogger layout tooltip

 

OsaKuvaus
A

Tooltipin painikealue 

Aloitus: Painike datalogger-tallennuksen aloittamiseen

Seis: Painike, jolla viimeistelee käynnissä oleva datalogger-tallenne.

Lataa: Painikkeella voit ladata tallennetun dataloggerin. Tämä painike on käytössä vain, jos datalogger on pysäytetty.

BLatausvaihtoehdot: Options-painike dataloggerin käyttöönottoon ja tallennusparametrejen asettamiseen (rekisterin lukumäärä, näytteenottotaajuus, pysäytysviive).
CDynaaminen tunniste, joka tiedottaa käyttäjälle dataloggerin tilasta. Saatavilla olevat tilat ovat valmiina, käynnissä ja pysähtyneet.

 

 

Asetukset Data Logger

Konfigurointi tapahtuu pääasiassa "Asetukset"-ikkunassa, johon pääsee työkaluvihjeen "Lataa asetukset" -painikkeen kautta.  

Vaihtoehtoikkuna koostui pääasiassa kahdesta osasta; "Yleinen" ja "Laukaisu"-osiot.

 

Osiossa "Yleinen" hallinnoidaan dataloggerin toiminnon ja tavanomaisen konfiguroinnin käyttöönottoa. Käyttäjä päättää rekisterin numeron näytteenotteessa, näytteenottotaajuuden ja stop-viiveen kyseiselle datalogger-tietueelle.

 

Settings Data Logger

 

AlkuaineKuvaus
Datalogger päälläPainike, jolla dataloggerin toiminnallisuus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
Rekisterin määrä otoksessaRekisterin määrä otoksessa (8, 16, 32)
NäytteenottotaajuusTiedonkeruun tiheys. Mitä korkeampi näytteenottotaajuus, sitä lyhyempi tallennuskesto. (1200, 2400, 4800, 9600)
PysäytysviivePainike, jolla voi asettaa pysäytysviiveen. Se viittaa tallenteen kestoon sekunteina laukaisutapahtuman jälkeen. Maksimiraja on 10 sekuntia ja käytettävissä.

 

Kohdassa Trigger käyttäjä valitsee halutun laukaisijan laukaisutapahtumien listalta.

 

Aloita äänitys

  1. Kun laite on yhdistetty ja kommunikoi Ekip Connect kanssa, klikkaa Tools > Data Logger -toimintoa.
  2. Tarkista, että toiminnon (Latausasetukset --> Enable) tila on käytössä .
  3. Klikkaa ja Settings määritä tallennus "Yleiset"-osiossa.
  4. Peruuttaaksesi muutokset, klikkaa Peruuta. Tallentaaksesi asetukset, klikkaa OK : asetukset tallennetaan automaattisesti ja lähetetään laitteelle.
  5. Klikkaa Trigger-painiketta  ja aseta liipaisimen tyyppi.
  6. Peruuttaaksesi muutokset, klikkaa Peruuta. Tallentaaksesi asetukset, klikkaa OK: asetukset tallennetaan automaattisesti ja lähetetään laitteelle.
  7. Klikkaa Start Datalogger: Tallennus on aloitettu.
  8. Klikkaa Stop datalogger: Tallennus on pysäytetty ja valmis latattavaksi.
TÄRKEÄÄ: kun toiminto on käynnistetty, se pysyy aktiivisena laitteessa riippumatta yhteyden ja viestinnän tilasta Ekip Connect -laitteeseen.
 

Lataa tallenne

  1. Kun laite on kytketty ja kommunikoi, klikkaa Lataa dataloggeria .
Huomautus: latauspainike on käytettävissä vain, jos tallenne on olemassa.
  1. Valitse tallennuspaikka ja tallennusväli, jonka haluat ladata: Ekip Connect tallentaa .abb-tiedoston, joka nimetään seuraavan syntaksin mukaan: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Huomautus: jos yhteys laitteeseen tapahtuu pisteestä pisteeseen -yhteydellä, tiedoston lataaminen voi kestää jopa 5–10 minuuttia. Väyläverkkoyhteydellä toiminta on nopeampaa.
Bulb IconLataa vain tallennusväli hyödyllisillä tiedoilla latausaikojen lyhentämiseksi.
 
Katso alla oleva taulukko, joka näyttää otoksen tiheyden ja rekisterin yhteyden  tallennettavan datalogger-tiedoston koon.

Näytteenotto 

Taajuus (hz)

Lukumäärä 

Rekisteri näytteenä

Koko 

Datalogger-tiedosto (t)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Pro mahdollistaa virran ja jänniteaaltojen muodon, hälytyksen sekä digitaalisten signaalien tallentamisen, jotka liittyvät tapahtumaan. SD-kortti, joka on asennettu sulakkeeseen, on välttämätön tätä toimintoa varten, mikä mahdollistaa pidemmät tallennusajat. Lisäksi Pro-versio tarjoaa enemmän muuttujia kuin perusversio, tarjoten kattavan yleiskatsauksen järjestelmän tapahtumista.

 

 Pvaatimus:

  1. Työkalu on käytettävissä vain, jos "Datalogger Pro" Digital Upgrade on olemassa ja aktivoitu liitetyssä Sace Emax 3 -sulakkeessa.
  2. Työkalu toimii Flash-muistilla (SD-kortti), jonka tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
  • Tavalliset SD-kortit* <= 2GB eivät ole tuettuja.
  • Laajennetut tai KORKEAN kapasiteetin SD-kortit* enintään 512GB ovat tuettuja.
     
*Varoitus syntyy, jos SD-kortin koko on <48GB


Kun kaikki edellytykset täyttyvät, Datalogger Pro -osio ilmestyy. Klikkaa Asetukset-painiketta suorittaaksesi konfiguroinnin.

 

Avaamalla "Yleinen"-osioon voidaan asettaa parametreja, kuten näytteiden rekisterien lukumäärä, näytteenottotiheys, pysäytysviive ja dataloggerin käyttöönotto.

 

 

AlkuaineKuvaus
Datalogger päälläDatalogger-toiminnallisuuden käyttöönotto/poistaminen käytöstä
Rekisterin määrä otoksessaRekisterin määrä otoksessa (8, 16, 32,64)
NäytteenottotaajuusTiedonkeruun tiheys. Mitä korkeampi näytteenottotaajuus, sitä lyhyempi tallennuskesto. (1200, 2400, 4800, 9600)
PysäytysviiveAseta pysäytysviive, joka on käytettävissä vain, jos "Single trigger" -modaliteetti on valittu. Se viittaa tallenteen kestoon sekunteina laukaisutapahtuman jälkeen. Maksimiraja on 10 sekuntia.

 

 

"Trigger"-osiossa on kaksi vaihtoehtoa: "Single Trigger" tai "Multi trigger". Jälkimmäinen mahdollistaa jopa kolmen eri liipaisimen asettamisen.
  

Yksittäinen liipaisin

Single trigger -modaliteetissa voit asettaa trigger-tyypin ennalta määritellyistä trigger-tapahtumista tai jopa räätälöidyn tyypin tarpeidesi mukaan.

 

Multi Trigger

Multi trigger -modaliteetissa voit asettaa triggerityyppejä itsenäisesti jopa kolmelle laukaisimelle. Yhden rekisteröinnin aikana voidaan tallentaa enintään 30 laukaisutapahtumaa.

 

OsaKuvaus
LaukaisumenetelmäOta käyttöön monilaukaisumenetelmä. 
TriggerValitse liipaisin, jonka haluat asettaa.
LaukaisutyyppiAseta tyyppi laukaisutapahtumien listasta. On olemassa mahdollisuus asettaa haluttu räätälöity trigger-tapahtuma valitsemalla mukautettu trigger-tyyppi.
RekisteriarvoAseta laukaisutapahtumatyyppi heksadesimaaliluvulla

 

 

Aloita äänitys
  1. Kun laite on yhdistetty ja kommunikoi Ekip Connect:n kanssa, klikkaa Classic View > Datalogger Advanced > SD -kortin tiedot ja varmista, että SD-kortin tila on kunnossa.
  2. Sen jälkeen klikkaa Tools > Data Logger Pro.
  3. Klikkaa Latausvaihtoehtoja Settings ja määritä tallennus "Yleis"-osiossa. Varmista, että Datalogger päällä on päällä.
  4. Peruuttaaksesi muutokset, klikkaa Peruuta. Tallentaaksesi asetukset, klikkaa Apply: asetukset tallennetaan automaattisesti ja lähetetään laitteelle.
  5. Klikkaa Trigger-painiketta  ja aseta modaalisuus sekä liipaisimen tyyppi.
  6. Peruuttaaksesi muutokset, klikkaa Peruuta. Tallentaaksesi asetukset, klikkaa Apply: asetukset tallennetaan automaattisesti ja lähetetään laitteelle.
  7. Klikkaa Start Datalogger aloittaaksesi tallenteen.
  8. Klikkaa Stop Datalogger pysäyttääksesi tallennuksen.

 

 

Lataa tallenne

Klikkaa Lataa dataloggeria, niin sinulle avautuu ikkuna, jossa on täytettävät ja valittavat omat osiot.

 

  
TiedostonimiValitse datalogge-tiedoston nimi ja hakemisto. Oletuksena tiedostonimi on CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss-muodossa . Tiedostopäätteen tulee aina olla ".abb". 
Liipaisimen siirtymän valintaSen avulla voit valita laastavan trigger-tapahtuman, jos Multi Trigger -modaliteetti valitaan.
Vapaa offset-valintaTarjoaa aikajanalle kursorin, jolla voit valita, millä aikaleimalla lataustoiminto alkaa. Se mahdollistaa latausikkunan keskittämisen absoluuttiseen aikaan. Käytettävissä, kun Multi Trigger -modaliteetti valitaan.
AikaikkunaAikaperusteinen ikkuna latauksen alun ja lopun valitsemiseen. Voit pienentää tai suurentaa ikkunaa vierittämällä kahta kursoria.

 

Datalogger-tiedoston voi ladata kahdella eri tavalla:
 

  1. Ekip Connect -toiminnolla, kun SD-kortti on vielä kiinnitettynä Ekip Aware -trip-yksikköön
  2.   Irrottamalla SD-kortin sulakkeesta ja liittämällä se suoraan tietokoneeseen. Tämän tyyppisen toiminnon suorittamiseksi katkaisijan tulee olla auki ja toiminta on suoritettava täydessä turvallisesti.

     

Jos valitset toisen vaihtoehdon, dataa ei tarvitse ladata Datalogger PRO:lle, koska voit avata tallenteen suoraan Dataviewer-työkalulla klikkaamalla "Open Card" -painiketta. DataLogger-tiedoston maksimikoko sekunneissa, jonka voi ladata Ekip Connect -laitteella ilman SD-kortin irrottamista, määritellään tarkasti rekistereiden lukumäärän ja käytettyjen taajuuksien yhdistelmänä:

TaajuusRekisteröidy Koko (s) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Jos haluat ladata datalogger-tiedostoja, jotka ylittävät nämä rajat, sinun tulisi irrottaa SD-kortti ja liittää se suoraan tietokoneellesi. Tämän jälkeen voit lukea sen tiedot käyttämällä Dataviewer-työkalua.