Yhteystilat

This article has been translated automatically. See the original version.

Mahdolliset yhteydet laitteen ja Ekip Connect välillä


On mahdollista liittää Ekip Connect laitteeseen seuraavasti:

  • Yhteydet USB:n kautta (Ekip Test & Programming ja Ekip Programming)
  • yhteydet sarjaverkon kautta (Modbus RS485)
  • yhteydet Ethernet-verkon kautta (Modbus TCP, Ekip Link)
TÄRKEÄÄ: kun liität USB:n kautta, muiden kuin ABB:n lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa laitetta.
 

Yhteys Ekip T&P:n ja Ekip-ohjelmoinnin kautta

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Tämä arkkitehtuuri on tarkoitettu yhdistämiseen Ekip T&P- ja Ekip Programming -muuntimilla. Testitoimintoja varten on liitettävä Ekip T&P:n kautta. Kytke muunnin tietokoneen USB-porttiin toisella puolella ja laitteen etuliittimeen toisella puolella.
TÄRKEÄÄ: käytä vain muuntimen mukana toimitettuja kaapeleita laitteen liittämiseen. Älä käytä muita kaapeleita kuin niitä, jotka on toimitettu.
 

Yhteys sarjalinjalla

Connection via serial line
Käytä järjestelmäviestintämoduuleja (esim. PR122/P PR120/D-M-moduulilla) tai integroituja järjestelmiä (esim. PR223EF).
Tarvitset sarjalinjamuuntimen muuntamaan RS485-linjan (laitteen puolen) tietokoneen saatavilla olevaksi linjaksi (esim. RS232, USB, Ethernet). Käytössä oleva viestintäprotokolla on Modbus RTU.
Yhteys järjestelmäväylään vaaditaan. Yhteys järjestelmäväylään ilmoitetaan laitteiden piirikaaviossa W1:llä ja W2:lla.
Lisätietoja verkon konfiguraatiosta löytyy asiakirjasta "Communication through bus with ABB-circuit-suiters", joka on saatavilla täältä.
 

Yhteys Ethernetin kautta

Connection via Ethernet
TÄRKEÄÄ: laitteeseen yhdistämiseksi Ekip Connect on liitettävä samaan Ethernet-verkkoon, johon laite on kytketty.
Katkaisijoille käytä Ekip Com -viestintämoduulia kyseiseen verkkoprotokollaan (esim. Ekip Com Modbus TCP/IP ja Ekip Com Ethernet/IP).
>> Lisätietoja verkon konfiguraatiosta löytyy asiakirjasta "Communication through bus with ABB-circuit-breakers", joka on saatavilla täältä.
Muiden Ethernet-portilla varustettujen laitteiden kohdalla yhdistä Ethernet-kaapeli suoraan laitteeseen.