Rajapinnan suojausjärjestelmä

This article has been translated automatically. See the original version.

Työkalun kuvaus
IPS Interface Protection System -toiminto mahdollistaa vikojen hallinnan asennuksissa, jotka pystyvät toimimaan uusiutuvien ja paikallisten energialähteiden tuottaman energian ansiosta, erityisesti sähkönsyötön puuttuessa, esimerkiksi sähköverkon vian vuoksi.

Funktio noudattaa standardia CEI 0-16.
 

Funktion kuvaus
Interface Protection System on toiminto, joka seuraa reaaliajassa asennettuja ja voi toimia uusiutuvien ja paikallisten energialähteiden energialla. Jos sähköverkossa ilmenee vika, erityisesti sähkökatko, toiminto suojaa asennusta.

Käsitellään kahta skenaariota:
  • laite pääverkkokatkaisijana (releen automaattinen uudelleensulkemisasetus ei ole saatavilla).
  • Laite toimii paikallisena generaattorin katkaisijana (releen automaattinen sulkeutuminen on saatavilla).
Funktio noudattaa standardia CEI 0-16.
>> Lisätietoja Interface Protection System -toiminnosta löytyy asiakirjoista 1SDH002043A1001-C täältä ja 1SDH002129A1002 täältä.
 

Rajapinnan suojausjärjestelmä Ekip Connect -pelissä
Ekip Connect -toiminnosta voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:

  • Toimintojen nopea konfigurointi, eli asennusasetukset, suojauslaitteiden asetukset, tulot ja ulostulot
 

Vaatimukset

Pääsy funktioon
Rajoittamaton
Toimintoa tukevien laitteiden tyyppi
Ekip UP, EkipUP+
Laitteen tilaMikä tahansa, jotta voit konfiguroida funktion ja tallentaa asetukset.
Yhdistetty ja kommunikoi, jotta konfiguraatio voidaan siirtää laitteelle.
Huomautus: on suositeltavaa pitää sulake avoimessa tilassa siirron aikana.
Yhteyden tyyppi laitteeseenPaikallinen yhteys: yhteys Ekip T&P:n kautta
Etäyhteys: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU -viestintämoduuli
>> Lisätietoja tuetuista laitteista ja kunkin vaatimuksesta löytyy asiakirjasta 9AKK108467A9238, joka on saatavilla täältä.
 

Miltä se näyttää

Huomautus: seuraava kuva viittaa sivuun, joka näkyy avoimen/uuden projektin yhteydessä. Katso Määritä funktio Rajapinnan suojausjärjestelmä.
 protection system interface
Osa
Kuvaus
ErittelyPainike avataksesi uuden projektin tai luodaksesi uuden projektin.
Enable/DisabledPainike, jolla toiminto voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä. Nykyinen tila näkyy [A]-muodossa.
Nollaa oletusPainike parametrien palauttamiseen tehdasasetuksiin.
SäästääPainike, jolla voi tallentaa projektin PC:lle .ips-muodossa.
Huomautus: .ips-muoto on suljettu muoto, jota voi lukea vain Ekip Connect -toiminnolla.
SiirtoPainike konfiguraation siirtämiseen laitteelle
Näytä kaavionäkymä/Näytä laattanäkymäPainike alueen [B] näkymän muuttamiseen.
AToimintojen tila
BElementtien alue konfiguroidaan laattanäkymässä (oletus) tai kaavionäkymässä.
CPinta-ala valitun alkion parametreille [B].
 

Määritä toiminto Rajapinnan suojausjärjestelmä

  1. Klikkaa Tools > Interface Protection System.
  2. Uuden projektin aloittamiseksi valitse laitetyyppi ja sitten toimintopainike, jonka laite suorittaa, tai klikkaa Avaa projekti avataksesi aiemmin tallennetun projektin.
  3. Näytetyllä sivulla, konfiguroitavien elementtien alueella (katso Miltä se näyttää), valitse konfiguroitava elementti ja aseta parametrit.
  4. Klikkaa Ota käyttöön toiminto.
  5. Siirtääksesi konfiguraation laitteeseen, klikkaa Siirre.
Huomautus: konfiguraation siirtämiseksi sulakkeelle suositellaan, että sulake on avoimessa tilassa.
  1. Kuten sivulla olevassa viestissä myös todetaan, tarkista, että laite vastaanottaa sulakkeen tilan oikein, eli jännitteen puuttuessa Ekip Signaling 4k -moduulin tulo 01 on päällä, ja klikkaa Kyllä: siirron lopussa .pdf-tiedosto, joka sisältää konfiguraatioraportin, voidaan ladata.