Verkostoituminen

This article has been translated automatically. See the original version.

Työkalun kuvaus

 

Verkkotyökalu on monitoiminen konfiguraattori katkaisijallesi. Se mahdollistaa halutun viestintäverkon topologian konfiguroinnin laitteille seuraamalla askel askeleelta käyttäjäystävällistä ohjainta.

 

Työkalun tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

  • Modbus TCP Radial -verkon konfigurointi.
  • Modbus TCP Daisy Chain -verkon konfigurointi.

 

Vaatimukset

 

Pääsy funktioon
Rajoittamaton. Laitteelle siirtoon tarvitaan Ekip Supply Evo Modbus TCP -moduuli.
Toimintoa tukevien laitteiden tyyppiEmax 3:n sulake
Laitteen tilaYhdistetty ja kommunikoi, jotta konfiguraatio voidaan siirtää laitteelle.
Huomautus: on suositeltavaa pitää sulake avoimessa tilassa siirron aikana.
Yhteyden tyyppi laitteeseenPaikallinen yhteys: liitäntä USB Type-C:n kautta

 

Modbus TCP Radial & Modbus TCP Daisy Chain

Avaa Networking-työkalu klikkaamalla Tools -> Networking
 

Tools Networking page

 

Työkalun pääsivu toimii tarkoituksena esitellä sinulle mahdolliset asetukset. Klikkaa Modbus TCP Radial -konfiguraatiota, jos haluat liittää jokaisen katkaisijan tähtitopologiaan Ethernet-kytkimellä varmistaen keskitetyn viestinnän ja hallinnan. Tämä asetelma parantaa verkon luotettavuutta ja yksinkertaistaa vianetsintää. Klikkaa Modbus TCP Daisy Chain -konfiguraatiota, jos haluat liittää useita katkaisijoita samaan verkkoon ilman ulkoista Ethernet-kytkintä. Tämä konfiguraatiotyyppi vähentää kaapeloinnin monimutkaisuutta ja kustannuksia, mutta säilyttää silti tehokkaan viestinnän laitteiden välillä. 

Askel askeleelta Kokoonpano

Modbus TCP Radial- ja TCP Daisy Chain -asetukset ovat samankaltaisia suoritusvaiheiden osalta Ekip Connect -ohjelmistossa. Selityksen vuoksi Modbus TCP Radialin yksityiskohtainen konfiguraatio on esitetty. Klikkaa korostettua laattaa aloittaaksesi prosessin.
 

Networking page

 

Klikkaa Lisää laite lisätäksesi uuden laitteen Modbus TCP -verkkokonfiguraatioosi ja klikkaa sitten lisättyä laitetta jatkaaksesi konfigurointia.

 

Networking page

 

Yhdistä tietokone laitteeseen USB-type-C:n kautta, valitse oikeat portit klikkaamalla asetuskuvaketta ja sitten Yhdistä.

 

Networking page

 

Kun laite on onnistuneesti yhdistetty, laitteesta luetaan staattinen IP-osoite, staattinen aliverkon maski ja staattinen yhdyskäytävä ja näytetään käyttöliittymässä. Staattisen IP-osoitteen arvoa voidaan muuttaa. Täytettyäsi halutut arvot, klikkaa Configure .

 

Networking page

 

Kun konfiguraatio on ladattu, voit huomata, että konfiguroidun laitteen ruudulle ilmestyy vihreä kolmio, sen nimen ja valitun staattisen IP-osoitteen viereen. Voit jatkaa lisälaitteiden lisäämistä konfiguraatioon toistamalla nämä vaiheet, jotta saat verkon koko konfiguroinnin valmiiksi.

 

Networking page

 

Linkkiverkko

Käytä ABB:n viestintäprotokollaa, jota tarvitaan järjestelmän mukautettujen logiikoiden suorittamiseen. Se voidaan konfiguroida RJ45:llä (radiaali) tai 100-pohjaisella T1:llä (daisy chain). Linkin konfiguraattoriin pääsemiseksi klikkaa Linkki-osiota Verkkotyökalussa.
 

 

Askel askeleelta Kokoonpano

Kun klikkaat yllä näkyvää korostettua ruutua, sinulle näytetään suunnittelusivu, jossa voit rakentaa verkkosi. Saatavilla olevat laitteet ovat vasemmalla puolella, keskellä on suunnittelulomake ja oikealla puolella valitut laiteparametrit. Aloita vetämällä ja pudottamalla Emax 3 -laite suunnittelulomakkeeseen.

 

 

Vedä ja pudota lisää laitteita ja aseta niiden verkkoominaisuudet, kuten nimi, staattinen IP-osoite, staattinen aliverkon maski, staattinen yhdyskäytävä ja protokolla jokaiselle portille. Link Network -konfiguraatio on mahdollinen vain, jos Link-protokolla valitaan vähintään yhdessä portista (100 Base-T1 tai Ethernet). 

 

 

Venytä nuoli laitteesta toiseen määrittääksesi viestintäkanavan. Heti nuolen asennon jälkeen näkyviin tulevat Yhteysominaisuudet . Tässä osiossa voit valita, mitä dataa julkaisija (laite, josta nuoli alkaa) jakaa tilaajalle (laitteelle, johon nuoli saapuu). Data voi olla yksi bitti tai arvo (koko 2 tavun sana). Väylässä valitut tiedot näkyvät nuolella näkyvyyden vuoksi. Voit luoda jopa 15 viestintäkanavaa yhdestä laitteesta toiseen.

 

 

Klikkaamalla laitteen kuvaa ja avaamalla Edistyneet-osion , sinulle näytetään valitun laitteen koko datavirta. Se näyttää muuttujat, joihin muiden laitteiden lukemat arvot ja bitit tallennetaan. Voit sitten käyttää näitä muuttujia omissa logiikkasovelluksissasi .

 

 

Kun kaikki parametrit on valittu, konfiguraatio voidaan ladata kyseisille laitteille. Emax 3 -laitteille latausprosessi on mahdollinen USB Type-C -yhteyden kautta. Yhdistä tietokoneesi laitteeseen ja kaksoisklikkaa sen kuvaa Linkin konfiguraatiosivun suunnittelulomakkeessa.

 

 

Jos olet aiemmin konfiguroinut Modbus TCP -protokollan portissa, jossa nyt konfiguroit Link-protokollaa, ilmestyy varoitusviesti, jossa kerrotaan, että äskettäin valittu protokolla aktivoidaan ja edellinen deaktivoidaan. Kun ensimmäinen konfiguraatiolataus päättyy onnistuneesti, laitteen vasemmalla puolella oleva punainen kolmio muuttuu vihreäksi. Toista tämä prosessi, kunnes kaikki asetukset on ladattu kyseisille laitteille. Lopuksi klikkaa Tallenna-painiketta tallentaaksesi Link Networkin konfiguraation projektina tietokoneellesi, jotta voit käyttää sitä uudelleen muissa tilanteissa.