Raportit
Raporttitoiminnon avulla voit luoda, tulostaa ja ladata seuraavat dokumentaatiot:
- Asetusraportti, joka sisältää kaiken laitteen muistin tiedot ja siten myös kaikkien laitteeseen liitettyjen parametrien ja mittausten arvot.
- Tehdasraportti, joka on tehtaan tekemä raportti laitteen valmistusprosessin jälkeen tietyistä testeistä
| Pääsy funktioon | Rajoittamaton |
| Toimintoa tukevien laitteiden tyyppi | - Ulkoinen yksikkö katkaisijoille (esim. Ekip Up)
- Katkaisijat
- Energiamittarit
- Asema
- Sulakekatkaisijat, vaihtokytkimet
|
| Laitteen tila | Yhteydessä ja kommunikoiva |
| Yhteyden tyyppi laitteeseen | Yhteys Ekip T&P:n, sarjaverkon (Modbus RS485) ja Ethernetin (Modbus TCP) kautta |
>>
Lisätietoja tuetuista laitteista ja kunkin vaatimuksista löytyy asiakirjasta 9AKK108467A9238, joka on saatavilla täältä.
Miltä se näyttää

Luo raportti
- Kun laite on yhdistetty ja kommunikoi Ekip Connect kanssa, klikkaa Työkalut > Raportit.
- Klikkaa Uutta.
- Syötä raportin nimi, esimerkiksi laitteelle asennuksessa annettu nimi.
- Klikkaa Tallenna raportti: Ekip Connect luo ja näyttää raportin laitteen muistissa olevista tiedoista.
- Tarvittaessa lataa tai tulosta raportti.
Katso raportti
- Työkalut > Raportit -osiossa tunnista vaadittu raportti. Tarvittaessa käytä hakukenttää
- Aseta kursori raportin oikealle riville: raportoi toimintopainikkeet ilmestyvät.
- Klikkaa
: raportti avautuu.
Avaa PC:lle tallennettu raportti Työkalut > raportit -osiossa klikkaa Avaa ja valitse .pdf tai .csv tiedosto aiemmin luodusta ja ladatusta raportista Ekip Connect: raportti avautuu.
TÄRKEÄÄ: raportissa näkyvä data riippuu käyttäjän roolista, joka sitä katsoo
| Pääsy funktioon | Rajoittamaton |
| Toimintoa tukevien laitteiden tyyppi | Emax 2 Emax 3 Softstarterit TruONE
|
Miltä se näyttää




| Osa | Kuvaus |
|---|
| A | Lataa: tämä toiminto avaa alla olevan osiossa B näkyvän ikkunan |
| B | Täytä lomake antamalla haluamiesi laitteiden sarjanumero ja kaupallinen koodi |
| C | Seuraavaksi: siirry valitun tehdastestien yhteenvetosivulle |
| D | Kattava yhteenvetosivu, joka kokoaa yhteen kaikki valitut tehdastestit sekä niiden vastaavat lataustulokset |
| E | Kattava lista aiemmin ladatuista raporteista |
| F | Valitse painike aloittaaksesi kyseisen raportin avaamisen, lataamisen tai ostamisen |