Коммуникация
Функции страницы
- Настройте параметры подключения к интернету.
- Настройте параметры для связи Ethernet или Modbus с устройствами.
- Следите за списком клиентов, подключённых к устройству.
Как это выглядит
| Описание части | |
|---|
| A | Меню страниц связи: - Параметры: отображает параметры для связи с Интернетом и для Ethernet или Modbus связи с устройствами.
- Клиенты: отображает список клиентов, подключённых к шлюзу.
|
| B | Параметры связи Modbus |
| C | Параметры интернет-соединения |
| D | Параметры связи Ethernet |
Действия на странице
| Кнопочный механизм |
|---|
| Отбрасывать | Отменяет изменения |
| Спасать | Перенос конфигурации на устройство |
Настройте связь с Интернетом
Во вкладке «Параметры» установите параметры Ethernet в LAN 1: параметры сохраняются автоматически.
Настройка связи с устройствами
- Во вкладке «Параметры » задайте параметры для портов Modbus или Ethernet в LAN 2.
- Чтобы перенести конфигурацию на устройство, нажмите соответствующую кнопку Сохранить.