Kommunikation
Sidefunktioner
- Konfigurer internetforbindelsesparametre.
- Konfigurer parametrene for Ethernet- eller Modbus-kommunikation med enhederne.
- Overvåg listen over klienter, der er tilsluttet enheden.
Hvordan det ser ud
| Beskrivelse af delen | |
|---|
| En | Menuen for kommunikationssider: - Parametre: viser parametrene for kommunikation med internettet og for Ethernet- eller Modbus-kommunikation med enhederne.
- Klienter: viser listen over klienter tilsluttet gatewayen.
|
| B | Modbus-kommunikationsparametre |
| C | Internetforbindelsesparametre |
| D | Ethernet-kommunikationsparametre |
Handlinger på siden
| Knapfunktion | |
|---|
| Kassere | Annullerer ændringerne |
| Spare | Overfører konfiguration til enheden |
Konfigurér kommunikation med internettet
I fanen Parametre skal du sætte Ethernet-parametrene i LAN 1: parametrene gemmes automatisk.
Konfigurer kommunikation med enheder
- I fanen Parametre skal du sætte parametrene for Modbus- eller Ethernet-portene i LAN 2.
- For at overføre konfigurationen til enheden, klik på den relevante knap Gem.