Communicatie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties

  • Configureer de parameters van de internetverbinding.
  • Configureer de parameters voor Ethernet- of Modbus-communicatie met de apparaten.
  • Houd de lijst met clients die aan het apparaat zijn verbonden, in de gaten.
 

Hoe het eruitziet

communication gateway
 
Onderdeelbeschrijving
Een

Menu voor communicatiepagina's:

  • Parameters: toont de parameters voor communicatie met het internet en voor Ethernet- of Modbus-communicatie met de apparaten.
  • Clients: toont de lijst van clients die aan de gateway zijn verbonden.
BModbus-communicatieparameters
CInternetverbindingsparameters
DEthernet-communicatieparameters
 

Acties op de pagina

Knopactie
AfdankenAnnuleert de wijzigingen
ReddenDraagt de configuratie over op het apparaat
 
Configureer communicatie met het internet
Stel in het tabblad Parameters de Ethernet-parameters in LAN 1: de parameters worden automatisch opgeslagen.
 
Configureer communicatie met apparaten
  • Stel in het tabblad Parameters de parameters in voor de Modbus- of Ethernetpoorten in LAN 2.
  • Om de configuratie naar het apparaat over te zetten, klik je op de relevante knop Opslaan.