Comunicare
Funcții de pagină
- Configurează parametrii conexiunii la Internet.
- Configurează parametrii pentru comunicarea Ethernet sau Modbus cu dispozitivele.
- Monitorizează lista clienților conectați la dispozitiv.
Cum arată
| Descrierea piesei |
|---|
| Un | Meniul paginilor de comunicare: - Parametri: afișează parametrii pentru comunicarea cu Internetul și pentru comunicarea Ethernet sau Modbus cu dispozitivele.
- Clienți: afișează lista clienților conectați la gateway.
|
| B | Parametri de comunicație modbus |
| C | Parametrii conexiunii la Internet |
| D | Parametri de comunicare Ethernet |
Acțiuni pe pagină
| Acțiunea butonului | |
|---|
| Arunca | Anulează modificările |
| Salva | Transferă configurația către dispozitiv |
Configurarea comunicării cu Internetul
În fila Parametri, setează parametrii Ethernet în LAN 1: parametrii sunt salvați automat.
Configurarea comunicării cu dispozitivele
- În fila Parametri , setează parametrii pentru porturile Modbus sau Ethernet din LAN 2.
- Pentru a transfera configurația pe dispozitiv, apasă pe butonul relevant Salvează.