Kommunikasjon
Sidefunksjoner
- Konfigurer internettforbindelsesparametere.
- Konfigurer parameterne for Ethernet- eller Modbus-kommunikasjon med enhetene.
- Overvåk listen over klienter som er koblet til enheten.
Hvordan det ser ut
| Beskrivelse av deler | |
|---|
| En | Meny for kommunikasjonssider: - Parametere: viser parameterne for kommunikasjon med Internett og for Ethernet- eller Modbus-kommunikasjon med enhetene.
- Klienter: viser listen over klienter koblet til gatewayen.
|
| B | Modbus-kommunikasjonsparametere |
| C | Internett-tilkoblingsparametere |
| D | Ethernet-kommunikasjonsparametere |
Handlinger på siden
| Knappemekanisme |
|---|
| Kassere | Kansellerer endringene |
| Lagre | Overfører konfigurasjon til enheten |
Konfigurer kommunikasjon med Internett
I fanen Parametere, sett Ethernet-parametrene i LAN 1: parameterne lagres automatisk.
Konfigurer kommunikasjon med enheter
- I fanen Parametere , sett parameterne for Modbus- eller Ethernet-portene i LAN 2.
- For å overføre konfigurasjonen til enheten, klikk på den relevante knappen Lagre.