Communication

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonctions de page

  • Configurez les paramètres de la connexion Internet.
  • Configurez les paramètres pour la communication Ethernet ou Modbus avec les appareils.
  • Surveillez la liste des clients connectés à l’appareil.
 

À quoi ça ressemble

communication gateway
 
Description
de la pièce
Un

Menu des pages de communication :

  • Paramètres : affiche les paramètres de communication avec Internet ainsi que pour la communication Ethernet ou Modbus avec les appareils.
  • Clients : affiche la liste des clients connectés à la passerelle.
BParamètres de communication Modbus
CParamètres de connexion Internet
DParamètres de communication Ethernet
 

Actions sur la page

Action du bouton
JeterAnnule les changements
SauvegarderTransfert de la configuration vers l’appareil
 
Configurer la communication avec Internet
Dans l’onglet Paramètres, définissez les paramètres Ethernet dans le LAN 1 : les paramètres sont enregistrés automatiquement.
 
Configurer la communication avec les appareils
  • Dans l’onglet Paramètres , définissez les paramètres des ports Modbus ou Ethernet dans le LAN 2.
  • Pour transférer la configuration sur l’appareil, cliquez sur le bouton Enregistrer concerné.