Read the previous article
ห้องสมุด
คําถาม | คําตอบ |
|---|---|
| มีวิธีการเชื่อมต่อแบบใดบ้าง? | มีวิธีการสแกนอุปกรณ์แรงดันต่ํา ABB อยู่ 4 วิธี:
|
| ผมไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แรงดันต่ําของ ABB ได้ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีซอฟต์แวร์อื่นใดใช้พอร์ต COM เดียวกันที่กําหนดให้กับตัวแปลง EKIP T&P และ Ekip Programming แอปพลิเคชัน เช่น ตัวจําลองเทอร์มินัล เครื่องมือจัดการอุปกรณ์อื่น ๆ หรือซอฟต์แวร์สื่อสารที่ทํางานเบื้องหลัง อาจเกิดปัญหาขัดแย้งกับพอร์ตและทําให้ตัวแปลงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จําเป็นก่อนเริ่ม Scanning |
| ฉันจะหาอินเทอร์เฟซการสื่อสารสําหรับ Modbus TCP/IP ได้ที่ไหน? | สําหรับแผนที่อินเทอร์เฟซระบบการสื่อสาร โปรดดูเอกสาร TCP/IP และแผนที่รีจิสเตอร์ของ Modbus ฉบับสมบูรณ์ที่: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface |
| ฉันสามารถใช้ Ekip Connect แบบออฟไลน์ได้หรือไม่? | ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายอย่างสามารถทําได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงฟังก์ชันการตั้งค่า การตรวจสอบ และการโต้ตอบของอุปกรณ์ที่เลือกไว้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจําเป็นสําหรับบริการที่พึ่งพาเนื้อหาออนไลน์หรือบริการคลาวด์ เช่น การยืนยันตัวตน สิทธิ์ขั้นสูง หรือการเข้าถึงร้านค้าดิจิทัล ABB และเปิดใช้งานใบอนุญาตอัปเกรด |
| ฉันจําเป็นต้องมีบัญชี ABB เพื่อใช้ Ekip Connect หรือไม่? | ไม่คุณสามารถสํารวจฟังก์ชัน Ekip Connect ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบอย่างไรก็ตาม การลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี ABB ของคุณเป็นสิ่งที่แนะนําอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันขั้นสูงของอุปกรณ์ รายงาน และบริการที่ต้องการการยืนยันตัวตน |
| ฉันจะติดตามข่าวสารใหม่ๆ ใน Ekip Connect ได้อย่างไร? | ทุกครั้งที่อัปเดต Ekip Connect ส่วน What's New จะปรากฏขึ้นเมื่อแอปเปิดขึ้นเพื่อแสดงฟีเจอร์ล่าสุดและอุปกรณ์ที่รองรับคุณยังสามารถดูอัปเดตล่าสุดได้ในคู่มือผู้ใช้ Ekip Connect หากมีอะไรขาดหายไปเพื่อสนับสนุนงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น แชร์ความคิดเห็นของคุณโดยตรงในแอป |
| Digital Store คืออะไร และฉันจะซื้อและเปิดใช้งานการอัปเกรดหรือไลเซนส์เพื่อปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมบนอุปกรณ์ ABB Low Voltage ได้อย่างไร? | เข้าถึงใบอนุญาตอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่มีอยู่สําหรับอุปกรณ์ ABB Low Voltage ที่รองรับได้โดยตรงจาก Ekip Connect เพื่อขยายความสามารถของอุปกรณ์โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
|
| ความแตกต่างระหว่าง Ekip Connect กับ EPiC Mobile คืออะไร?(ควรใช้ Ekip Connect หรือ EPiC Mobile?) | ใช้ Ekip Connect เมื่อทํางานจากคอมพิวเตอร์ และ EPiC Mobile เมื่อทํางานภาคสนามจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทั้งสองเครื่องมือรองรับการตั้งค่า การเริ่มต้นใช้งาน และการโต้ตอบกับอุปกรณ์ แต่ฟังก์ชันที่มีอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และวิธีการเชื่อมต่อ |
| สามารถกําหนดเวลาที่คาดว่าจะปิดการใช้งานได้โดยตรงในซอฟต์แวร์ Ekip Connect หรือไม่? | ไม่ Ekip Connect ไม่มีฟีเจอร์คํานวณเวลาตัดที่คาดหวังผลการทดสอบที่แสดงโดยซอฟต์แวร์จะแสดงเพียงว่าเวลาตัดวงจรที่วัดได้อยู่ในช่วงที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ไม่มีการคํานวณหรือแสดงเวลาปิดที่คาดหวังอย่างอิสระ |
| ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าผลการทดสอบของฉันถูกต้องโดยไม่ต้องใช้ฟีเจอร์นี้? | เวลาที่คาดว่าจะเกิดการปิดสามารถกําหนดได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:
ค่าที่คํานวณได้สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบผลการทดสอบที่ได้จาก Ekip Connect |
| ฉันจะหาซอฟต์แวร์ Curves ได้ที่ไหน? | Curves สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ e-Design บนเว็บไซต์ ABB คู่มือผู้ใช้ (Curves_UserManual_EN.pdf) เฉพาะทางสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากพอร์ทัล e-Design |