Különböző szerepkörek állnak rendelkezésre a kiberbiztonsági eszközökhöz:
A "Tulajdonos" szerep egyedi és erős pozíció, amely a megszakító védelmi beállításait és fejlett funkcióit irányítja. Ez a szerep másokhoz rendelhet szerepeket, eltávolíthat a felhasználókat, és kizárólag egy egyénre vonatkozik minden megszakítóra.
Az "Admin" kulcsfontosságú szerep, amely nemcsak a megszakítók védelmi beállításait és fejlett funkcióit felügyeli, hanem jogosult ráadásul más felhasználóknak is átruházni a szerepeket. Ez a szerep kulcsfontosságú a rendszer integritásának fenntartásában és a felhasználói hozzáférés kezelésében.
Egy "mérnök" feladata a megszakítók védelmi beállításainak kezelése és fejlett funkcióik kihasználása az Eszközök szekcióban. Ez a szerep a rendszer hatékonyságának növelését és a biztonság biztosítását jelenti ezekkel a beállításokkal és funkciókkal.
Egy "Operátor" felelős a megszakító biztonsági intézkedéseinek irányításáért, Performing alapvető műveleteket és teszteket. Hozzáférhetnek és módosíthatják az alapvető funkcióit, hogy garantálják a maximális hatékonyságot és biztonságot.
A "Néző" arra szolgál, hogy a felhasználók minden beállítást és információt megtekintsenek a rendszerben anélkül, hogy bármilyen változtatást végezhetnének. Ez a szerepkör azoknak szól, akiknek tájékozottak kell maradniuk anélkül, hogy bármilyen konfigurációt vagy adatot módosítaniuk kellene.
A "Néző" szerep az alapértelmezett szerep, amelyet a felhasználó akkor rendel hozzá, amikor csatlakozik egy olyan eszközhöz, amelyhez nincs konkrét szerepe.
Minden szerep hozzáférést biztosít bizonyos specifikus jellemzőkhöz, ahogy az alábbi táblázat is mutatja: