Er zijn verschillende rollen beschikbaar voor Cybersecure-apparaten:
De rol "Eigenaar" is een unieke en krachtige functie die de beveiligingsinstellingen en geavanceerde functies van de zekering beheert. Deze rol kan rollen aan anderen toewijzen, gebruikers verwijderen en is exclusief voor één individu per breaker.
Een "Admin" is een sleutelrol die niet alleen toezicht houdt op de beveiligingsinstellingen en geavanceerde functies van stroomonderbrekers, maar ook de bevoegdheid heeft om taken aan andere gebruikers te delegeren. Deze rol is cruciaal voor het behouden van systeemintegriteit en het beheren van gebruikerstoegang.
Een "Engineer" is belast met de verantwoordelijkheid voor het beheren van de beveiligingsinstellingen van stroomonderbrekers en het benutten van hun geavanceerde functies in de sectie Tools. Deze rol omvat het verbeteren van de systeemefficiëntie en het waarborgen van veiligheid via deze omgevingen en functionaliteiten.
Een "Operator" is verantwoordelijk voor het bedienen van de veiligheidsmaatregelen van een stroomonderbreker, waarbij basisbewerkingen en tests worden Performing. Ze kunnen toegang krijgen tot en de fundamentele functies aanpassen om maximale efficiëntie en veiligheid te garanderen.
Een "Viewer" is bedoeld voor gebruikers om alle instellingen en informatie binnen een systeem te zien zonder de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen. Deze rol is bedoeld voor degenen die geïnformeerd willen blijven zonder de mogelijkheid om configuraties of data aan te passen.
De "Viewer"-rol is de standaardrol, die aan een gebruiker wordt toegewezen wanneer hij verbinding maakt met een apparaat waarvoor hij geen specifieke rol heeft.
Elke rol geeft toegang tot enkele specifieke kenmerken, zoals weergegeven in de volgende tabel: