Konfigurace

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkce stránky

  • Zobrazit a upravovat parametry zařízení ve vztahu k instalaci, kde je zařízení instalováno.
  • Zobrazit a upravit některé interní konfigurační parametry zařízení.
 

Jak to vypadá

page function
 
Popis
části
AUkazatel průběhu pro čtení hodnot ze zařízení. Objeví se při čtení hodnot.
B
read icon: čte hodnoty ze zařízení
write icon: zapisuje hodnoty do zařízení
C
Sekce parametrů
expands icon : rozšiřuje sekci parametrů.
 collapses icon: shrnuje sekci parametrů.
 
Upravit parametr
  1. Rozbalte sekci parametrů, která se nastaví: Ekip Connect čte hodnoty ze zařízení, zobrazí se ukazatel postupu.
  2. Nastavte požadovanou hodnotu nebo možnost.
  3. Pro přenos nastavených hodnot do zařízení klikněte na download icon: zobrazí se zpráva s výsledkem operace.