Testovací oblast: Testovací sekvence

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis

Testy lze provádět sériově ve formě testovací sekvence. ABB poskytuje sekvenci předem definovaných testů, která pokrývá co nejširší rozsah abnormálních hodnot proudu a napětí. Lze vytvářet vlastní testovací sekvence.
 

Jak to vypadá

Test sequences area
 
Část
Funkce
HřbetVrací se na hlavní stránku funkce Test Area .
Výchozí testovací sekvenceOtevře se výchozí sekvence testů na stránce.
Nová testovací sekvenceOtevře a zobrazí nový test sekvence. Testovací sekvence jsou ve výchozím nastavení prázdné
Otevřená testovací sekvenceOtevře testovací sekvenci ve formátu .tsq, kterou si dříve stáhl a uložil na PC.
Uložit testovací sekvenciUkládá testovací sekvenci na PC ve formátu .tsq.
Poznámka: formát .tsq je proprietární formát, který lze číst pouze pomocí Ekip Connect
Přejmenovací testovací sekvencePřejmenuje otevřenou testovací sekvenci.
AOznačuje session a název otevřené testovací sekvence
B

Tlačítka pro správu testů v sekvenci.

  • Vybrat vše/Zrušit vše: vybírá testy, které budou provedeny.
  • Přidat test: přidat test do sekvence.
C

Seznam testů v této sekvenci. Pro každý test jsou uvedeny následující informace:

  • Zaškrtněte políčko pro zařazení/vyloučení testu do provádění sekvence
  • Název testu
  • Sada odpočinku
  • Nastavené hodnoty proudu a napětí
  • Akční tlačítka:
    • Down arrow icon: posouvá test v pořadí provedení níže
    • Up arrow icon: posouvá test výše v pořadí provedení
    • Edit icon: ukazuje záložky pro úpravu testu (Záložky pro úpravu testu)
    • Close icon: smaže test
CyklusOpakuje testovací sekvenci, dokud není ručně přerušena.
ZačínatSpusť testovací sekvenci.
StopPřerušte testovací sekvenci.
 

Testovací editační záložky

Obsah záložek
Vlastnost
  • Název testu
  • Timeout: maximální doba, po kterou Ekip Connect čeká na signál spuštění ze zařízení.
  • Povolení kontroly doby cesty vůči nastaveným limitům
  • Minimální a maximální limit pro dobu jízdy
SignályViz Tab Signals
HarmonieViz tabulaturové harmonické
 

Spusť testovací sekvenci

Danger icon OPATRNOST! Proveďte test bez proudu
  1. Když je zařízení připojeno a komunikuje s Ekip Connect, klikněte na Nástroje > testovací oblasti.
  2. Pokud je to potřeba, vytvořte nebo vyberte relaci, ve které test provedete (Vytvořte testovací relaci).
  3. Postupujte následovně:
Vystupovat...Potom...
výchozí testovací sekvenceklikněte na Výchozí testovací sekvenci
dříve uložená sekvenceklikněte na Otevřít testovací sekvenci a vyberte .tsq soubor sekvence, která má být otevřena
Nová sekvenceviz Vytvořit testovací sekvenci.
 
  1. Pro přizpůsobení nastavení proudu a napětí a hodnot testu umístěte kurzor na příslušný testovací řádek: objeví se tlačítka pro testovací akci.
  2. Klikněte na Edit icon, upravte nastavení podle konfigurace zařízení a podmínek, které chcete testovat.
  3. Klikněte na OK.
  4. Vyberte testy, které chcete v pořadí spustit.
  5. Pro zahájení sekvence klikněte na Start: signály jsou odeslány na ochranné uvolnění. Řádek odpovídající probíhajícímu testu ukazuje postupný stav testu a po dokončení testu i výsledek testu. Na konci testu se automaticky spustí další vybraný test v sekvenci. Na konci posledního testu je testovací sekvence automaticky ukončena.
Poznámka: žádný z parametrů nelze během testu upravovat.
Uvolnění může vyvolat cestu, v závislosti na tom, jak bylo nastaveno.
  1. Pro ruční přerušení testu klikněte na Stop.
  2. V okně pro dokončení sekvence klikněte na Ano pro vygenerování zprávy o testovací sekvenci. Jinak vyberte Ne. Později bude také možné zprávu zobrazit z hlavní testovací stránky (jak vypadá).
 

Vytvořte testovací sekvenci.

  1. V oblasti Nástroje > Test klikněte na Nová testovací sekvence.
  2. Klikněte na Přejmenovat testovací sekvenci a přiřaďte sekvenci jméno.
  3. Klikněte na Přidat test: zobrazí se první řádek testu .
  4. Pro přizpůsobení nastavení testu a hodnot proudu a napětí testu umístěte kurzor na příslušný testovací řádek: objeví se tlačítka testovací akce.
  5. Klikněte na Edit icon, upravte nastavení v záložkách pro úpravu testu podle konfigurace zařízení a podmínek, které chcete testovat, a klikněte na OK.
  6. Opakujte kroky 3, 4, 5, aby se všechny testy přidaly do sekvence.
  7. Pro uložení sekvence klikněte na Uložit testovací sekvenci.