Poznámky k vydání
Nejnovější verzi si stáhněte zde: Ekip Connect
3.5.6.0 - 22. června 2026
Nové funkce
*Funkce dostupná pro jističe Sace Emax 2 a Sace Emax 3.
Požadavky na zpětnou vazbu
Dvojitým kliknutím na libovolný posuvník v Ekip Connect vložíte požadovanou hodnotu přes klávesnici.
Přidán jsem speciální oddělovač pro tisíce, aby se odlišil od desetinných hodnot na stránce Měřicí hodnoty.
Opravy chyb
3.5.5.0 - 11. března 2026
3.5.4.0 - 10. března 2026
Nové funkce
*Funkce dostupná pro Sace Emax 3 s minimální verzí firmwaru jednotky Ekip Aware v04.18.19.
Požadavky na zpětnou vazbu
- Prodloužila maximální dobu testování ze 100 sekund na 10 minut.
- Představil možnost seskupit několik testovacích zpráv dohromady do jednoho PDF souboru.
Opravy chyb
3.5.3.0 - 17. prosince 2025
3.5.2.0 - 27. listopadu 2025
Nové funkce
- Rozšíření schopností Sace Emax 3 zavedením následujících:
- Vlastní logické šablony:
- Main - uzavřený přechod generátoru
- Hlavní - Generátor Open Transition
- Nástroj Com Link Configurator in Networking
- Síťový analyzátor
- Stránka Co je nové, která ukazuje stručný popis nejnovějších funkcí.
Požadavky na zpětnou vazbu
- Obnovte třítečkové menu na zařízeních
Opravy chyb
Modul obnovy je správně zobrazen
Opraven problém s DIANA na neplatném zip souboru
Pevná doba spouštění ochrany S u XT2H, XT4 a XT5
3.5.1.0 [Patch] - 21. října 2025
Opravy
- Opraven problém ovlivňující DIP relé Scanning
Nové funkce
Vylepšení
Dashboard zavedl na stránce Měření vizuální procentuální graf, který usnadňuje interpretaci dat
Přepracoval jsem pohled Nástroje ve skupinách s jasnými štítky
Přepracovaný nástroj Test Area
Žádost o roli, přidán popis rodin zařízení
3.4.9.0 - 14. května 2025
Opravy chyb
3.4.8.0 - 5. května 2025
Nové funkce
Vylepšení
Opravy chyb
- Výjimka spravované poškozené instalace
- Viditelnost logů s pevnými událostmi pro TruOne a TruControl
- Pevná viditelnost Ekip Com Hub Cloud a sekcí na straně závodu [pouze interní výzkum a vývoj]
- Výjimka modulu Managed Recover [pouze interní výzkum a vývoj]
3.4.7.0 - 18. února 2025
Nové funkce
- Nová oblast s oznámeními s vyhrazenou stránkou manuálu pro aktualizace
- Nový vlastní parametr pro zapnutí/vypnutí zprávy Automatické aktualizace při startu v sekci Stažení
- Přidat funkci přetahování a pouštění pro nahrávání souborů
- Nový nástroj Send Frame, který funguje jako Modbus master simulátor pro testování a simulaci komunikace protokolu Modbus s reálnými zařízeními [pouze interní výzkum a vývoj]
- Nový průvodce OR-LOGIC uvnitř systému ochrany rozhraní (IPS) [pouze pro interní uživatele]
Vylepšení
- Lepší správa CPU a využití paměti
- Improved Cybersecurity
- Zlepšení stability požadavků na roli a přidání varovného podpůrného textu
- Zlepšení správy stahování aplikací a firmwaru
- Aktualizuj knihovnu FTDI
- Přidejte dedikovaného průvodce TruOne Switch Data s vhodnou varovnou zprávou na začátku
- Přepracovat stránku O nás novou sekcí a obohatit pravidla Cybersecurity
- Možnost změnit sériové číslo CB také pro "interního uživatele" u Emax2 M4 [pouze pro interní uživatele]
Opravy
- Oprava akce CB Data nefunguje pro Emax2 M4
- Oprava M4M hlásí generaci
- Oprava problému s historií cest na zařízení Ekip MLRIU
3.4.6.0 - 4. listopadu 2024
Vylepšení
- Masivní stažení tovární testovací zprávy
- Přidání historie všech vyhledávání z továrních testovacích zpráv
3.4.5.0 - 27. září 2024
Nové funkce
- Správa tichých aktualizací
- Přidány poznámky k vydání a stránky podpory v nabídce možností
- Aktualizovaná nápověda
Vylepšení
- Testujte oblast, spravujte Un=0
- Spravoval jsem výjimku 2I-RELT
- Aktualizovaná dokumentace Ekip Com Hub
- Vylepšené offline zprávy
- Vylepšení sledování
- Přidány lokálně soubory LICENSES a NOTICE pro pokročilé informace o komponentách třetích stran.
Opravy
- Oprava výjimky při načítání souborů DOC
- MDGF prahová fixace
- Datalogger, spravoval škálovací faktor pro frekvenci 60 Hz
- Varování/Poplachy, opraven viditelnost proměnné GT Ext Sensor
- Nahlaste, opravte viditelnost v Events Log při otevírání starého PDF
Nové funkce
- Více zpráv a testovacích oblastí ke stažení
- Správa aktualizací záplat
- Data exportních reportů v .csv rozšíření
- Aktualizovaná dokumentace
Vylepšení
- Firmware / Aktualizace systému:
- Snížení rizika během aktualizace FW na hardwarových zařízeních kontrolou správy stavu baterie
- zabránil vícenásobným aplikačním relacím během aktualizace
- Vylepšení úkolu obnovení nastavení
- Aktualizace systému Ekip Multimeter
- Vylepšení notifikací
- Správa dlouhých zpráv Send Frame
- Lepší přehled o expiraci přihlašovací relace
- Aktualizace poznámek o ochraně soukromí
- Vylepšení sledování
Opravy
- Dataviewer oprava předvybraných digitálních událostí
- Oprava sériového čísla TruONE/TruControl
- Test oblasti:
- fix pro stejné výsledky při iterativním provádění
- Opravte výjimku při stahování testovací zprávy s neplatnými znaky
- přidejte informace o výletu MDGF
- Oprava oprávnění správce rolí