Nástroj Networking je komplexní konfigurátor pro jistič. Umožňuje konfiguraci požadované topologie komunikační sítě na zařízeních pomocí krokového uživatelsky přívětivého průvodce.
Nejvýznamnější schopnosti, které nástroj má, jsou následující:
Přístup k této funkci | Neomezený. Pro přenos do zařízení je vyžadován TCP modul Ekip Supply Evo Modbus. |
| Typ zařízení, která tuto funkci podporují | Jistič Emax 3 |
| Stav zařízení | Připojil jsem se a komunikoval pro přenos konfigurace na zařízení. Poznámka: doporučuje se během přenášení ponechat jistič v otevřeném stavu. |
| Typ spojení se zařízením | Lokální připojení: připojení přes USB Type-C |
Otevřete nástroj Networking kliknutím na Nástroje > Síťování
Konfigurace Modbus TCP Radial a TCP Daisy Chain jsou podobné z hlediska kroků pro provedení v softwaru Ekip Connect. Pro vysvětlení je uvedena podrobná konfigurace Modbus TCP Radial. Klikněte na zvýrazněnou dlaždici pro zahájení procesu.
Klikněte na Přidat zařízení , abyste vložili nové zařízení do konfigurace vaší Modbus TCP sítě, a poté klikněte na vložené zařízení, abyste pokračovali v konfiguraci.
Připojte PC k zařízení přes USB type-C, vyberte správné porty kliknutím na ikonu nastavení a pak klikněte na Připojit.
Po úspěšném připojení k zařízení jsou ze zařízení načteny statická IP adresa, statická maska podsítě a statická brána , které se zobrazí v uživatelském rozhraní. Hodnota statické IP adresy může být upravena. Po vyplnění požadovaných hodnot klikněte na Nastavit.
Po nahrání konfigurace si všimnete, že na dlaždici nakonfigurovaného zařízení se objeví zelený trojúhelník spolu s jeho názvem a zvolenou statickou IP adresou. Můžete přidávat další zařízení do konfigurace opakováním těchto kroků, abyste dokončili plnou konfiguraci sítě.
Použijte komunikační protokol ABB potřebný k provádění vlastních logik v systému. Lze jej konfigurovat jako RJ45 (radiální) nebo 100-base T1 (daisy chain). Pro přístup ke konfigurátoru Link klikněte na sekci Link v nástroji Networking.
Krok za krokem konfigurace
Po kliknutí na zvýrazněnou dlaždici výše se vám zobrazí stránka s návrhem, na které si můžete budovat síť kontaktů. Dostupná zařízení jsou na levé straně, uprostřed najdete návrhový list a na pravé straně jsou zvolené parametry zařízení. Začněte tím, že přetáhnete zařízení Emax 3 v designovém listu.
Přetahujte další zařízení a nastavte jejich síťové vlastnosti, jako je název, statická IP adresa, statická maska podsítě, statická brána a protokol pro každý port. Konfigurace Link Network je možná pouze tehdy, pokud je protokol Link zvolen alespoň na jednom z portů (100 Base-T1 nebo Ethernet).
Natáhněte šipku z jednoho zařízení na druhé, abyste definovali komunikační kanál. Ihned poté, co je šipka na místě, se objeví vlastnosti spojení . V této části si můžete vybrat, jaká data by měl vydavatel (zařízení, ze kterého šipka začíná) sdílet s předplatitelem (zařízením, na které šipka dorazí). Data mohou být jeden bit nebo hodnota (celé slovo o 2 bajtech). Data vybraná pro tok v sběrnici jsou zobrazena na šipkě pro účely viditelnosti. Můžete vytvořit až 15 komunikačních kanálů mezi jedním zařízením a dalšími.
Kliknutím na obrázek zařízení a otevřením části Pokročilé se vám zobrazí kompletní datový tok na vybraném zařízení. Ukazuje proměnné, ve kterých jsou uloženy hodnoty a bity načtené z jiných zařízení. Tyto proměnné pak můžete použít ve svých vlastních logických aplikacích.
Když jsou všechny parametry zvoleny, konfigurace může být nahrána do příslušných zařízení. U zařízení Emax 3 je nahrávací proces možný přes USB Type-C připojení. Připojte počítač k zařízení a dvakrát klikněte na jeho obrázek v designovém listu na stránce Konfigurace odkazu.
Pokud jste dříve nakonfigurovali protokol Modbus TCP na portu, ve kterém nyní konfigurujete protokol Link, zobrazí se varovná zpráva, která vysvětluje, že nedávno zvolený protokol bude aktivován a předchozí bude deaktivován. Když se první nahrávání konfigurace úspěšně dokončí, červený trojúhelník na levé straně obrazu zařízení se změní na zelený. Tento proces opakujte , dokud nejsou všechny konfigurace nahrany do příslušných zařízení. Nakonec klikněte na tlačítko Uložit a uložte konfiguraci Link Network jako projekt do počítače, abyste ji mohli znovu použít při jiných příležitostech.