Funkce Reporty vám umožňuje generovat, tisknout a stáhnout následující dokumentaci:
Zpráva o nastavení, což je zpráva obsahující všechny informace obsažené v paměti zařízení, a tedy také hodnoty všech parametrů nastavených a měřených zaznamenáných na připojeném zařízení.
Zpráva z továrny, což je zpráva vytvořená továrnou po procesu výroby na vašem zařízení ohledně konkrétních testů
Zprávy o prostředí
Přístup k této funkci
Neomezené
Typ zařízení, která tuto funkci podporují
Externí jednotka pro jističe (např. Ekip Up)
Jističe
Energetické měřiče
Stanice
Odpojovače pojistek, přepínací spínače
Stav zařízení
Propojení a komunikace
Typ spojení se zařízením
Připojení přes Ekip T&P, sériovou síť (Modbus RS485) a Ethernet (Modbus TCP)
>>Pro více informací o podporovaných zařízeních a požadavcích pro každé z nich se podívejte na dokument 9AKK108467A9238, který je dostupný zde.
Jak to vypadá
Část
Popis
A
Otevřít: otevře zprávu, která byla dříve stažena a uložena na PC
Novinka: generuje jediný report o připojeném zařízení
Nová kolekce: generuje více reportů pro každé připojené zařízení
B
Pole pro vyhledávání zprávy podle názvu
C
Seznam nastavení a továrních zpráv generovaných. Následující informace jsou poskytovány pro každou zprávu:
Název zprávy
Typ a přizpůsobený název zařízení
Datum a čas generování zprávy
Akční tlačítka:
: smaže zprávy
: stáhne zprávu ve formátu .csv
: stáhne zprávu ve formátu .pdf
: zobrazuje zprávu
Vytvořte report
S připojením zařízení a komunikací s Ekip Connect klikněte na Nástroje > Reporty.
Klikněte na Nové.
Zadejte například název reportu, který je zařízení přiřazen v instalaci.
Klikněte na Uložit zprávu: Ekip Connect generuje a zobrazuje zprávu o informacích v paměti zařízení.
Pokud je to potřeba, stáhněte nebo vytiskněte zprávu.
Zobrazit zprávu
V Nástrojích > Zprávách identifikujte požadovanou zprávu. Pokud je to nutné, použijte vyhledávací pole
Umístěte kurzor na příslušný řádek zprávy: objeví se tlačítka pro nahlášení akce.
Klikněte na : zpráva se otevírá.
Otevřete report uložený na PC V Nástrojích > Reportech klikněte na Otevřít a vyberte .pdf nebo .csv soubor reportu, který byl dříve vytvořen a stažen pomocí Ekip Connect: report se otevře.
DŮLEŽITÉ: data viditelná ve zprávě závisí na roli uživatele, který je prohlíží
Zprávy z výroby
Přístup k této funkci
Neomezené
Typ zařízení, která tuto funkci podporují
Emax 2
Emax 3
Softstarty
TruONE
Jak to vypadá
Část
Popis
A
Stáhnout: tato akce otevírá okno zobrazené v sekci B níže
B
Vyplňte formulář zadáním sériového čísla a obchodního kódu zařízení, o která chcete požádat
C
Dále: přejděte na stránku se souhrnem vybraných továrních testů
D
Komplexní souhrnná stránka, která shrnuje všechny vybrané tovární testy spolu s odpovídajícími výsledky stažení
E
Komplexní seznam dříve stažených zpráv
F
Vyberte tlačítko, které spustí proces otevírání, stahování nebo nákupu konkrétní zprávy