Výpadky elektřiny: užitečné informace

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis funkce
Load Shedding je volitelná funkce integrovaná do uvolnění, která umožňuje řídit poruchy v instalacích, které mohou fungovat s energií vyrobenou z obnovitelných a místních zdrojů, zejména absence napájení způsobená například poruchou na straně napětí MV.

Load Shedding kontroluje až patnáct odběrů v reálném čase.
Pokud je sluneční soustava konfigurována, algoritmus vypočíta přibližnou hodnotu systému, když jsou zátěže odpojeny. Podle předpisů musí být v případě odpojení od sítě odpojena i fotovoltaická soustava.
Load Shedding může také zahrnovat výkon jakéhokoliv ATS přítomného v algoritmu.
 

Verze funkce
Tato funkce je dostupná ve dvou verzích:

  • Základní výpadky elektřiny
  • Adaptivní výpadky elektřiny: také řídí přítomnost fotovoltaického systému a/nebo ATS s generátorem
 

Výpadky elektřiny v Ekip Connect
Z Ekip Connect lze provádět následující operace:

  • rychle nakonfigurujte jak funkci, tak zátěže
  • konfigurujte volitelné prvky, jako je sluneční soustava a ATS
  • Monitorujte stav zátěží a měřených hodnot
 

Požadavky

Přístup k této funkci
Základní výpadky elektřiny: neomezené
Adaptivní odpady elektřiny: neomezené Pro přenos do zařízení je potřeba balíček Adaptive Load Shedding, který lze zakoupit a aktivovat na Marketplace.
Typ zařízení, která tuto funkci podporují
  • Externí jednotka pro jističe (např. Ekip Up)
  • Jističe
Stav zařízeníJakékoliv pro konfiguraci funkce a uložení konfigurace.
Připojeni a komunikováni za účelem přenosu konfigurace na zařízení a monitorování funkce.
Poznámka: během přenosu se doporučuje ponechat jističe a stykače, které řídí zátěže za jističi, v otevřeném stavu.
Typ spojení se zařízenímJakýkoliv
>> Pro více informací o podporovaných zařízeních a požadavcích pro každé z nich se prosím podívejte na dokument 9AKK108467A9238 dostupný zde.