Co je nového

This article has been translated automatically. See the original version.

3.5.4.0 -  10. března 2026

 

Nový LSIG test

Představujeme zcela nový testovací nástroj pro ověření aktivity spouštění ochrany LSIG.

Proveďte testy na jističi Emax 3 několika kliknutími a obdržíte speciální zprávu.*

 

Test Area Pro

Proveďte komplexní testy svých zařízení, které vám umožní simulovat různé proudové a napěťové podmínky.

Ujistěte se, že vaše zařízení fungují optimálně v různých situacích.*

 

DataLogger Pro

Proveďte důkladné vyšetření příčin systémových poruch tím, že na zařízení po delší dobu zaznamenáte širší škálu informací.

Zaznamenejte více parametrů než kdy dříve s více spouštěcími událostmi a uložte data přímo na SD kartu.*

 

Článek z Feedback

Představil tolik žádanou možnost seskupit několik testovacích zpráv do jednoho PDF souboru.

 

*Funkce dostupná pro Sace Emax 3 s minimální verzí firmwaru jednotky Ekip Aware v04.18.19.

Celé poznámky k vydání najdete zde: Ekip Connect - Release Notes