Testovací oblast: Jeden test

This article has been translated automatically. See the original version.
Popis
Jeden test v Test Execution nebo Pro vám umožňuje simulovat ručně přizpůsobené hodnoty proudu a/nebo napětí.
 
Jak to vypadá
 
Část
Funkce
ZpětVrací se na hlavní stránku funkce Test Area .
OtevřenoOtevře se test na stránce, která byla dříve stažena a uložena na PC.
UložitUkládá test do PC ve formátu .test.
Poznámka: formát .test je proprietární formát, který lze číst pouze pomocí Ekip Connect.
AOznačuje sezení a název otevřeného testu. Tlačítko "+" pro přidání nové testovací relace, tlačítko "-" pro smazání vybrané relace. 
BVyberte záložku Signals nebo Harmonics
COblast pro výběr typu testu, který má být proveden 
DDashboard pro konfiguraci testů
StartZkouška začíná
 
Tab Signals
Část
Popis
ANastavení signálu, např. typ zátěže (indukční nebo kapacitní), účiník.
BFázorový diagram: zobrazuje a umožňuje změny fázového posunu a amplitudy fázorů signálů, které mají být simulovány během testu.
Bulb iconStačí přetáhnout konec fázoru a upravit diagram.
C
Tabulka signálů: zobrazuje a umožňuje měnit číselnou hodnotu amplitudy a fázového rozdílu základní složky testovacích signálů. Amplituda může být vyjádřena jak relativně (jmenovitý proud/napětí), tak absolutními hodnotami (ampéry/volty).
DGrafy proudů a napětí založené na nastavení ve fázorovém diagramu nebo signální tabulce.
 
Tabulaturové harmoniky
 
 
Část
Popis
AOblast pro výběr/odvolávání proudové fáze nebo napětí, pro kterou se mění amplituda harmonických složek
BDiagram harmonických: zobrazuje a upravuje amplitudu 3., 5., 7. a 9. harmonické složky střídavých testovacích signálů.
Bulb icon Stačí přetáhnout bod harmonické a upravit diagram.
CGrafy proudů a napětí založené na nastavení v diagramu harmonických.
 

Spusť ruční test

Danger Icon POZOR! Proveďte test bez proudu
 
  1. Když je zařízení připojeno a komunikuje s Ekip Connect, klikněte na Nástroje > testovací oblast > Test Execution > Single Test.
    Pokud chcete provádět testy na zařízení Sace Emax 3, klikněte na Nástroje > Testovací oblast > Pro Test > Single Test.
  2. Pokud je to potřeba, vytvořte nebo vyberte relaci, ve které test provedete (Vytvořte testovací relaci).
  3. Klikněte na Spustit test: otevře se stránka s testem.
  4. Upravte hodnoty v záložkách Signály a Harmonické podle konfigurace zařízení a podmínek, které mají být testovány.
  5. Klikněte na Start: signály jsou odeslány na ochranné uvolnění a otevře se okno s postupným stavem testu.
  6. Uvolnění může vyvolat cestu, v závislosti na tom, jak bylo nastaveno.
Poznámka: žádný z parametrů nelze během testu upravovat.
  1. Chcete-li test přerušit, klikněte na Stop.
  2. Pro zobrazení zprávy klikněte na Zobrazit testovací zprávu: testovací zpráva se zobrazí.
  3. Pokud je to potřeba, exportujte data ve .xlsx formátu, stáhněte v .pdf formátu nebo vytiskněte zprávu.
  4. Pokud je potřeba, test opakujte kliknutím na "Opakovat test".