Úvod

This article has been translated automatically. See the original version.

Předmluva

Ekip Connect se může připojit k několika zařízením současně, ale komunikovat pouze s jedním zařízením najednou.
 

Dostupné skeny

 

Postup
Typ připojení
popisu
T&PSkenujte pomocí USB flash disku pomocí Ekip T&P nebo Ekip Programming Converter.Scanning-abb-key" cíl="_self">Scanning pomocí ABB key
USB-CSkenujte přes USB-C kabel  
SériovýSken, který hledá zařízení připojená přes sériovou síť.Sériové sběrnicové sken
Síť ethernetSken, který hledá zařízení připojená přes ethernetovou síť. Každé zařízení je rozpoznáno podle IP adresy.Ethernetové síťové skenování
Manuál
Skenujte s manuální definicí parametrů a metodou připojení Modbus.
Zvláště užitečné pro zařízení bez SlaveID (identifikátor pro komunikaci mezi zařízeními ABB S.p.A)
Skenování">manuál Scanning
Poznámka: při prvním používání softwaru se doporučuje připojit přes USB (Ekip T&P nebo Ekip Programming).
Poznámka: zařízení lze připojit přes BLE (Bluetooth Low Energy) přes aplikaci EPiC. Pro více informací se prosím podívejte do dokumentace aplikace, která je zde dostupná.
 

Informace o zařízení na stránce Scanning

V sekci Nalezená zařízení jsou uvedena zařízení nalezená po Scanning. Pro každé zařízení jsou uvedeny následující informace:
deviceinformationscanning
Popis
části
A
Stav zařízení:
  • found but connection not yet established icon: nalezeno, ale spojení zatím nebylo navázáno
  • connected icon/connected icon (alternativně): připojený a funguje normálně
  • active alarms icon/active alarms icon(alternativně): připojené, ale s aktivními alarmy
  • error icon :nesouvislý
 
Poznámka: odpojené zařízení zůstává viditelné až do dalšího skenování nebo restartu Ekip Connect.
B
Identifikátor rodiny zařízení, název značky a sériové číslo
 
Poznámka: název tagu parametru je editovatelný v klasickém zobrazení > konfiguraci jednotky  
CIP adresa a/nebo port používaný pro připojení a jeho konfigurace
D
  • PŘIPOJENO: zařízení připojené a komunikující
  • SELECT: tlačítko pro umožnění komunikace s vybraným zařízením
 
Poznámka: Ekip Connect může konfigurovat a monitorovat pouze jedno zařízení najednou. Povolení komunikace s vybraným zařízením brání komunikaci s dříve povoleným zařízením.